Tablette affichant une solution d’alimentation

Solutions d’alimentation

Technologie et composants avancés pour des applications d’alimentation automatisée précises, très fiables et rentables.

Technologie flexible pour une alimentation et un tri précis

Les systèmes automatisés d’alimentation et de tri sont essentiels aux lignes de fabrication et d’emballage dans les industries les plus concurrentielles. Emerson peut fournir la solution qui assurera un fonctionnement fiable et économique avec des alimentateurs vibrants, des appareils de remplissage et des unités de contrôle qui utilisent la compensation de la force vibratoire. Notre présence mondiale garantit une livraison rapide de tout composant, que vous utilisiez un système standard ou un système configuré spécifiquement pour votre application.

Emerson et Afag : Plus forts ensemble

Afag renforce la technologie et les solutions d’automatisation industrielle d’Emerson.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Technologie flexible pour une alimentation et un tri précis

Produits d’alimentation




Technologie du bol d’alimentation pour petites pièces

Quels sont les avantages de nos systèmes d’alimentation ?

  • Notre entraînement vibratoire se caractérise par la compensation brevetée de la force de réaction. Il permet d’éviter à la fois la transmission des vibrations à la zone environnante, à l’environnement et les interférences mutuelles entre plusieurs variateurs (Cross-Talk).

  • Précision maximale des avances aux interfaces avec des dimensions d’espacement minimales. 

  • Technologie d’alimentation standardisée dans un système modulaire composé d’éléments de technologie d’alimentation et d’agencements de stations qui peuvent être adaptés exactement aux besoins du client. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Quels sont les avantages de nos systèmes d’alimentation ?

Marques d’automatisation industrielle et d’usine

Logo ASCO
Logo AVENTICS
Logo Movicon
Logo PACSystems
Logo SolaHD
Logo TESCOM
Logo TopWorx
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.