Solutions de manutention
Des systèmes et des composants de manutention modulaires et standardisés qui assurent des performances rapides, durables et précises.
Les applications de fabrication et d’emballage requièrent une technologie de manutention qui optimise les temps de cycle, la répétabilité et la durée de vie. Emerson fournit l’ingénierie de précision, les ensembles modulaires et les composants nécessaires pour répondre aux normes les plus strictes en matière de systèmes de préhension et de mise en place. Pour concevoir des systèmes de manutention standardisés ou des assemblages personnalisés, sélectionnez des axes linéaires ou rotatifs, des modules rotatifs, ainsi que des préhenseurs à entraînement électrique ou pneumatique.
Afag renforce la technologie et les solutions d’automatisation industrielle chez Emerson
Des vitesses maximales combinées à une grande précision… c’est ce qui distingue vraiment notre technologie de manipulation
Des coûts réduits et une plus grande disponibilité à l’aide des systèmes de manipulation standardisés utilisés
Des temps de cycle courts et une conception compacte des systèmes de manipulation à l’aide de ses axes linéaires hautement dynamiques. La technologie à câble unique comprend le contrôle de l’entraînement ainsi que la surveillance de la position par des capteurs à effet Hall intégrés.
La flexibilité modulaire de nos systèmes de manutention « pick-and-place » en fait une solution idéale pour de nombreuses applications variées.
Les ingénieurs d’Emerson sont des experts en automatisation industrielle qui aident nos clients à relever leurs défis les plus complexes et à atteindre leurs objectifs les plus ambitieux en appliquant des solutions complètes et innovantes allant de l’usine au nuage. Vous pouvez atteindre la valeur maximale en combinant nos solutions matérielles et logicielles : nous pouvons transférer les données de nos capteurs et de nos dispositifs sur un nuage sur site ou hors site. Nous obtenons ainsi des données précieuses sur les performances des machines et des procédés, ce qui permet d’améliorer directement la productivité, le développement durable et la sécurité. Ensemble, nous pouvons assurer l’avenir de vos opérations en réglant dès aujourd’hui vos problèmes d’automatisation les plus ardus.