Unterstützung bei der OEM-Skalierung zum Erfolg
Automatisierungstechnologien zur Kostensenkung, Effizienzsteigerung und Beschleunigung von Pilotprojekten.
Recyclingtechnologien, einschließlich Depolymerisation und Lösungsmittelauflösung, können sortierte Kunststoffabfälle in Rohstoffe oder Pellets verwandeln, die der Qualität von Neuware entsprechen. Durch Pyrolyseverfahren können aus gemischten Abfällen Ausgangsstoffe und flüssige Brennstoffe erzeugt werden. Emerson bietet fortschrittliche Messumformer und andere Technologien zur Überwachung und Steuerung kritischer Prozesse an, die einen effizienten und nachhaltigen Betrieb unterstützen.
Jedes Produkt, das Kunststoffabfälle als Ausgangsmaterial verwendet, muss darauf bedacht sein, die Verunreinigungen auf ein Mindestmaß zu beschränken, und/oder über ein Verfahren verfügen, das unerwünschte Materialien in einem einfachen Prozess aussondert. Eine wirksame Abfallsortierung ist ein wichtiges Element. Digitale Werkzeuge, die mit dem Prozessleitsystem und seinen Instrumenten verbunden sind, können jedoch erkennen, wenn sich die Bedingungen außerhalb der normalen Bereiche bewegen, was häufig durch Verunreinigung von Rohstoffen verursacht wird, bevor das Endprodukt ebenfalls verunreinigt wird. Diese digitalen Technologien tragen dazu bei, eine gleichbleibende Arbeitsweise und Endqualität zu gewährleisten.
Real-Time Monitoring System™ (RTMS)
Das Real-Time Modeling System™ ermöglicht die Modellierung von Rohstoffen in Echtzeit, um die Prozessbedingungen zur Optimierung der Produktion zu verfeinern.
Leitsysteme und Software für die chemische Industrie
Die integrierte fortschrittliche Steuerung bietet eine permanente Anlagenkontrolle und sorgt für gleichbleibende Abläufe, die sich letztendlich auf die Produktqualität auswirken.
Industrial Edge Software und Lösungen
Die Einsicht in die Prozessdaten bietet Echtzeitanalysen (und Echtzeitmaßnahmen), das Edge-Gerät lässt sich nahtlos in DCS und DeltaV™ integrieren.
Verbesserung der Massen- und Energiebilanz von Anlagen
Verbesserung der Effizienz der Destillation von Rohstoffen, die sich auf die Qualität des Endprodukts auswirken kann.
Fisher FIELDVUE digitale Stellungsregler (DVC)
Hohe Stellungsregelung gewährleistet die Genauigkeit der Prozess-Sollwerte mit einem digitalen Stellungsregler.
Die Verfahren für das Kunststoffrecycling sind zwar sehr unterschiedlich, haben aber eines gemeinsam: es handelt sich bei allen um komplizierte Prozesse. Die Art der Schwere hängt von dem jeweiligen Verfahren ab, aber die meisten beinhalten hohe Temperaturen und in einigen Fällen Pyrolyse. Einige Verfahren zur chemischen Umwandlung von Kunststoffen verwenden eine Kombination aus Hitze, Hochdruck, aggressiven Lösungsmitteln und korrosiven Katalysatoren. Bei vielen dieser Prozesse werden die verschiedenen erzeugten Fraktionen durch Destillation getrennt. All diese und weitere Prozesse erfordern eine sorgfältige Prozesskontrolle mit Hilfe moderner Instrumente, um die Produktion aufrechtzuerhalten und die Sicherheit zu gewährleisten. Die heutigen Automatisierungsplattformen integrieren alle diese Elemente für eine zuverlässige, kontinuierliche Produktion.
Teilhubtests
Der Teilhubtest prüft die Funktionsfähigkeit kritischer Geräte für die Notfallbereitschaft.
Zertifizierte sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung
Rosemount Messgeräte sind unübertroffen. Die bewährten Druck- und Temperaturtechnologien von Emerson sind gemäß IEC 61508-Sicherheitsnorm zertifiziert
Digitale Absperrlösungen von Fisher
Unsere bewährten Lösungen und unser fundiertes Know-how eliminieren das Rätselraten bei Industriearmaturen in sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung.
AgileOps Betriebsmanagement-Software
Intelligente Instrumentierung, Betriebssoftware, fortschrittliche Kontrollsysteme und Asset-Management-Tools ermöglichen den Betreibern einen sicheren Fernzugriff auf Diagnosen mit Sensoren zum Einstecken und Vergessen.
Flammen- und Gas-Detektion von Rosemount
Integrierte Lösungen der Flammen- und Gaserkennung zum Schutz von Personen und Einrichtungen.
AMS Device Manager
Vorausschauende Wartungen unterstützen Anlagenbetreiber bei der Vermeidung ungeplanter Abschaltungen und ineffizienter Verfahren, die zur Herabsetzung der Rentabilität führen können. AMS Device Manager kann diese unnötigen Kosten durch Einblicke in den Zustand Ihrer intelligenten Feldgeräte vermeiden.
Sicherheits- und Überdruckventile
Speziell entwickelte (innovative) Sensoren und Software werden kombiniert, um wichtige Prozessbedingungen wie Korrosion zu erkennen, die Betriebsanlagen beschädigen und das Risiko von Umweltereignissen erhöhen können.
Fisher™ ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme für Industriearmaturen
Vorgespannte Packungssysteme bieten eine überragende Spindelabdichtung, um die Umwelt vor Emissionen durch gefährliche oder umweltschädliche Medien zu schützen.
Regelventile für schwierige Einsatzbedingungen
Regelventile für schwierige Einsatzbedingungen werden eingesetzt, um die Leistung in schwierigsten Installationen innerhalb Ihrer Prozessanlage zu optimieren (kavitierende, erosive, korrosive, laute, hohe Drücke, hohe Temperaturen, hoher Druckverlust oder hohe Geschwindigkeiten).
Einer der Hauptvorteile einer echten Kreislaufwirtschaft, die sich auf die Produktion und das Recycling von Kunststoffen stützt, ist die Vermeidung oder Verringerung von Abfall. Durch uneingeschränkte Automatisierung und Zugang zu Echtzeitdaten erhalten Sie einen Überblick über die Energieleistung Ihres Standorts. Überwachen Sie Energieverbrauch und -verluste in Echtzeit und decken Sie mit diesen Lösungen Möglichkeiten zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung auf.
Reduzieren Sie den Energieverbrauch und minimieren Sie Emissionen
Überwachen Sie Energieverbrauch und -verluste in Echtzeit, um Möglichkeiten zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung aufzudecken.
Fisher™ ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme für Industriearmaturen
Vorgespannte Packungssysteme bieten eine überragende Spindelabdichtung, um die Umwelt vor Emissionen durch gefährliche oder umweltschädliche Medien zu schützen.
Plantweb™ Insight für Wärmetauscher
Unvorhergesehene Verschmutzungen können Energiekosten erhöhen und - wenn sie schwerwiegend genug sind - zu ungeplanten Stillständen führen. Die Überwachung von Wärmetauschern kann die Betriebseffizienz verbessern, indem sie es Ihnen ermöglicht, beschleunigte Verschmutzung frühzeitig zu erkennen, Quellen von Wasserverunreinigungen zu identifizieren, die zu Korrosion führen können, und planmäßige Wartungsarbeiten zu planen.
DeltaV Advanced Control
Effektive Analyse der Leistung brennstoffbetriebener Heizanlagen anhand von grundlegenden Messungen und Daten für eine effiziente Verbrennung und Steuerung.
Rosemount™ 6888 In-situ-Sauerstoffanalysator
Mit dem Rosemount 6888 In-situ-Sauerstoffanalysator ist eine kontinuierliche und genaue Messung des Sauerstoffs in Rauchgasen möglich.
Micro Motion Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte
Unsere Coriolis Messsysteme bieten unübertroffene Zuverlässigkeit bei der Messung von Massendurchfluss, Volumenstrom und Dichte in Ihrem chemischen Betrieb.
Yarway Kondensatableiter
Yarway Kondensatableiter von Emerson, die sich für ein breites Anwendungsspektrum eignen und im eingebauten Zustand gewartet werden können.
Rosemount Vortex-Durchflussmessgeräte der Serie 8800
Rosemount Vortex-Durchflussmessgeräte der Serie 8800 bieten mit einem dichtungs- und verstopfungsfreien Messgerätegehäuse eine hervorragende Zuverlässigkeit und eliminieren somit potenzielle Leckagepunkte für maximale Prozessverfügbarkeit und weniger unplanmäßige Abschaltungen.
Rosemount 3051S für die Flutung von Destillationskolonnen
Eine Überreinigung der Polymere kann zu einem höheren Energieverbrauch und zu höheren Kosten führen, aber mit der integrierten Leistungsdiagnose und der fortschrittlichen Prozesssteuerung können Sie einen optimalen Durchsatz und eine optimale Energieeffizienz erzielen.
Kein Unternehmen möchte ein neues Verfahren entwickeln, um dann festzustellen, dass ein erfolgreiches Pilotprojekt nicht auf eine wirtschaftlich tragfähige Größenordnung ausgeweitet werden kann. Der Projekterfolg kann durch die Implementierung von Werkzeugen und Praktiken für die Projektdurchführung erzielt werden, die darauf ausgelegt sind, die Kosten zu minimieren und die Komplexität zu verringern. Wenn diese Werkzeuge effektiv eingesetzt werden, erhöht sich die Kapitaleffizienz drastisch, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projekt pünktlich und im Rahmen des Budgets fertiggestellt wird und wie erwartet funktioniert, wird zur Gewissheit.
Projektsicherheit
Der Ansatz von Emerson für die Projektausführung umfasst die Bereitstellung von Lösungen, die Kosten eliminieren, Komplexität reduzieren und Änderungen ermöglichen, um die Kapitaleffizienz zu verbessern und zuverlässigere Projektzeitpläne zu bieten.
Intelligente Inbetriebnahme
Ein technologiefähiger Ansatz zur Rationalisierung der Inbetriebnahme von Feldinstrumenten, die an ein dezentrales DeltaV™ Prozessleitsystem (DCS) angeschlossen sind.
DeltaV Virtualisierung
Die DeltaV™ Virtualisierungslösungen reduzieren die Komplexität der IT-Infrastruktur durch die automationszentrierte, zweckbestimmte hyperkonvergente Infrastruktur (HCI, Hyperconverged Infrastructure).
Digital-Twin-Lösungen
Digital-Twin-Lösungen bieten dynamische Simulationssoftware, die physische Umgebungen modelliert und somit hochentwickelte Testverfahren und Bedienerschulungen ermöglicht, ohne dabei in laufende Prozesse einzugreifen.
Industrielle Wireless-Technologie
Wireless-Lösungen bieten weniger Verkabelung, schnellere Inbetriebnahme und kalibrierfreie Geräte, reduzieren die Installationszeit und -kosten um mehr als 50 % und minimieren den Bedarf an Anlagenbesichtigungen, Ausrüstung, Technik und Schulung.
Häufig gestellte Fragen zum fortschrittlichen chemischen Recycling
Der Begriff des chemischen Recyclings umfasst eine Vielzahl von Verfahren zur Aufspaltung von Kunststoffabfällen, so dass diese ähnlich dem ursprünglichen Produkt wiederaufbereitet oder zu etwas völlig anderem verarbeitet werden können. Dabei kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, die den Grad der Aufspaltung des Abfalls widerspiegeln.
Bei der Auflösung wird der Abfall mit einem geeigneten Lösungsmittel vermischt, um ihn zu verflüssigen. In diesem Zustand ist es möglich, inkompatible Stoffe und Pigmente zu entfernen. Nach der Reinigung wird das Polymer durch die Anwendung eines Antilösungsmittels wieder in seiner reinen Form verfestigt und kann erneut verwendet werden. Das Lösungsmittel und das Antilösungsmittel können durch Destillation zur Wiederverwendung getrennt werden.
Bei der Depolymerisation werden die Polymere durch eine chemische Reaktion in ihre monomere Form zurückgebracht, wodurch Verunreinigungen entfernt werden können. In einer zweiten Reaktion wird das Monomer repolymerisiert, so dass es in seiner reinen Form wieder zu festem Kunststoff wird. Dieser Prozess arbeitet bei hohem Druck und hoher Temperatur. In beiden Fällen muss vor der Verarbeitung sortiert werden.
Bei anderen Verfahren wird die Pyrolyse, manchmal auch in Kombination mit Dampf, verwendet, um Abfälle zu zersetzen, wobei der Wärmegrad das Ausmaß der Zersetzung bestimmt. Bei umweltschonenden Ansätzen werden Kohlenwasserstoffe zurückgewonnen, die als Brennstoffe oder Ausgangsstoffe für die Herstellung neuer Kunststoffteile geeignet sind. Bei einer gründlicheren Pyrolyse kann Synthesegas für eine Vielzahl von Verwendungszwecken erzeugt werden. Pyrolyseverfahren sind nicht so effektiv bei der Feinsortierung und können gemischte Abfälle annehmen, sind aber energieintensiv.
Unternehmen, die in den Bereich des chemischen Recyclings einsteigen, beginnen bei Null. Einige sind Neugründungen, andere sind neue Abteilungen größerer Unternehmen, aber die Prozesseinheiten sind brandneu. So kann PureCycle beispielsweise mit Hilfe eines Auflösungsverfahrens aus Kunststoffabfällen nahezu reines Polypropylen herstellen. Das Unternehmen hat sehr ehrgeizige Pläne, in den nächsten 15 Jahren 50 neue Anlagen nach diesem Konzept zu bauen. Um dieses Ziel zu realisieren, arbeitet PureCycle mit Emerson zusammen, um diese neuen Anlagen mit dem digitalen Ökosystem Plantweb, intelligenten Sensoren und Steuerventilen, fortschrittlicher Betriebssoftware und Cloud-Datenmanagementsystemen auszustatten. Durch den Einsatz fortschrittlicher digitaler Automatisierungstechnologien ermöglicht es eine schnellere Projektabwicklung, vollständig integrierte Systeme und eine erstklassige Betriebsleistung.
Es ist unschwer erkennbar, dass die Welt im Plastikmüll untergeht. Deshalb ist Recycling enorm wichtig, und wir müssen alles daran setzen, das zu fördern. Dies ist jedoch nur ein Schritt auf dem Weg zu einer echten Kreislaufwirtschaft. Recycling trägt unserer „Einweg“-Mentalität Rechnung, bei der wir etwas kaufen, es benutzen und dann wegwerfen. Wir müssen diese lineare Denkweise ersetzen und zu einer Kreislaufwirtschaft übergehen, in der Produkte mehrere Lebenszyklen durchlaufen. Sie sind für die Wiederverwendung, Reparatur und Wiederaufbereitung konzipiert. Wenn sie das Ende ihrer mehrfachen Verwendung erreicht haben, werden sie einfach recycelt, um ein neues Leben zu beginnen. Um dies zu erreichen, muss diese Fähigkeit natürlich von Anfang an in ein Produkt integriert werden. Wenn dies praktiziert wird, verringert dies die Umweltbelastung enorm und reduziert die Notwendigkeit des Recyclings selbst.
Ja, diese Technik wird als mechanisches Recycling bezeichnet und ist innerhalb bestimmter Grenzen praktisch. Sorgfältig sortierter Plastikmüll, auch nach Farbe und Material sortiert, kann geschreddert und gereinigt und dann wieder eingeschmolzen werden. Dieses wird vor allem für Polyethylenterephthalat (PET) verwendet, das häufig für Kunststoff-Getränkeflaschen eingesetzt wird. PET kann eine solche Behandlung mit minimalen Qualitätseinbußen überstehen, die meisten anderen Kunststoffarten werden jedoch beim Umschmelzen abgebaut.
Der Grad der erforderlichen Sortierung hängt von der Art des Verfahrens ab. Bei Verfahren, bei denen recycelter Kunststoff mit Neuware gleichgesetzt wird, wie z. B. bei Polypropylen, muss die Sortierung sehr gründlich sein, obwohl die meisten Depolymerisations- und Auflösungsverfahren Farbstoffe entfernen können. Pyrolyseverfahren sind toleranter gegenüber gemischten Rohstoffen, aber sie reduzieren das Endprodukt auf einen viel niedrigeren chemischen Zustand.