Digitale Absperrlösungen

Digitale Absperrlösungen

Unsere bewährten Lösungen und unser fundiertes Know-how eliminieren das Rätselraten bei Industriearmaturen in sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung.

Fisher™ Digital Isolation™ Solutions

Was ist eine digitale Isolierungslösung?

Digitale Isolierungslösungen wurden eigens für entscheidende Anwendungen entwickelt, bei denen die Sicherheit zwingend erforderlich ist. Als finales Kontrollelement innerhalb des sicherheitstechnischen Systems (SIS) besteht jede Lösung aus einem Ventil, einem Aktuator sowie einer digitalen Ventilsteuerung, die als Komplettpaket SIL-zertifiziert wurden. Zubehör wie Regler, Volumenverstärker und Begrenzungsschalter runden die Lösung ab, um mehr Sicherheit und Gelassenheit zu bieten, wenn man weiß, dass der Ventilbausatz wir gewünscht in der SIS-Anwendung arbeitet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist eine digitale Isolierungslösung?

Ausgereifte Lösungen

SICHERHEITSGERICHTETE MESSTECHNIK-FUNKTIONEN

Die SIS besteht aus mehreren sicherheitstechnischen Funktionen (Safety Instrumented Functions, SIF). Jede dieser Funktionen wiederum besitzt eine spezifizierte und auf die Sicherheit bezogene Integritätsebene (SIL), die zum Erlangen funktionaler Sicherheit nötig ist. Jede SIF ist eine separate oder verknüpfte Schleife aus Sensoren, Logik-Auflösern und abschließenden Steuerelementen.

Feldsensoren dienen der Erfassung von Informationen, die zur Bestimmung einer gegebenen Notsituation erforderlich sind.

Logik-Auflöser legen fest, welche Maßnahme aufgrund der gesammelten Daten ergriffen werden muss.

Abschließende Steuerelemente setzen die durch den Logik-Auflöser vorgegebene Maßnahme um. Üblicherweise enthalten diese Elemente ein automatisiertes Auf/Zu-Ventil mit „Feder schließend“- oder „Feder öffnet“-Funktion.

VORTEILE DER LÖSUNG

Digitale Isolationslösungen können dazu beitragen, die Installation zu beschleunigen und Anlagenstillstandszeiten zu reduzieren, die Prozesssteuerung und -optimierung voranzutreiben, das Sicherheitsniveau und die Effizienz zu verbessern, die Personalkosten zu senken und neue Vorschriften und Standards einzuhalten.

Je nach Prozessanforderungen können Sie für einzelne Komponenten oder die komplette Ventilbaugruppe SIL-Zertifikate erhalten – alles unterstützt von unserem Team aus zertifizierten Funktionalen Sicherheitsexperten und Produktingenieuren.

Hardware-Daten der Lösung

Getestete und vertrauenswürdige Emerson Produkte kommen zusammen, um eine komplette und zuverlässige Absperrventilbaugruppe zu erstellen, einschließlich Ventilen, Stellantrieben, Steuerungen, Reglern und anderem Emerson Zubehör. Wir testen die Funktionalität aller Lösungen und stellen eine vollständige Werksdokumentation zur Verfügung, um unsere unübertroffene Leistung zu unterstützen.

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk

Webinar: The Quest for the Best Automated SIS Valve - Fisher Technology Quick Talk
Many end users and EPCs face challenges with automated SIS/ESD valve assemblies. This webinar explores how to solve those challenges and uncomplicate your SIS final element with Emerson’s Fisher™ Digital Isolation™ Solution.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.