Rosemount-3051SAL Level Transmitter

Rosemount™ 3051SAL Füllstandmessumformer

Produktbeschreibung

Sorgen Sie für zuverlässige Druckmessungen unter extremen Bedingungen mit dem Rosemount 3051SAL Füllstandsmessumformer, einer erstklassigen Lösung, die erweiterte Funktionen für Füllstandsmessungen von druckbeaufschlagten und belüfteten Tanks bietet. Dieser Messumformer ist sicherheitszertifiziert und wurde mit erweiterter Diagnose für einen besseren Einblick konzipiert. Das Gerät ist für Direktmontage, Remote-Montage, balancierte Systeme und Tuned-System™ -Baugruppen ausgelegt und kann so eine Vielzahl von Anforderungen und Prozessanforderungen für Füllstandanwendungen erfüllen.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
319 Flushing Rings
Max. Betriebsdruck
Bis 689,48 bar (10 000 psi)
Prozesstemperaturbereich
Je nach Füllmedium: Maximum 410 °C (770 °F), Minimum –105 °C (–157 °F)
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus
Dichtungssystem-Typ
Direktmontage, abgesetzte Montage, Tuned-System, druckausgeglichenes System
Messumformeranschluss
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Geflanscht: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
�Gewinde: NPT, DIN, ISO
�Hygienisch
Prozessberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2/3 zertifiziert nach IEC 61508 durch eine unabhängige Drittpartei, NACE®, 3A, Gefahrenbereich, siehe vollständige Spezifikation für eine vollständige Liste der Zertifizierungen

Merkmale

  • Ermöglicht Direktmontage und abgesetzte Montage sowie den Einsatz in symmetrischen und getunten Systembaugruppen, um zahlreiche Prozessanforderungen zu erfüllen.
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
  • Bietet eine Vielzahl von Prozessanschlüssen, einschließlich Gewinde, Flansch und Hygiene-Druckmittler, die die Anwendungsflexibilität erhöhen.
  • Reparierbare Schweißkonstruktion ermöglicht die Reparatur des Druckmittlersystems, und die vollständig verschweißte Ausführung bietet eine robuste Verbindung für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Skalierte Variable ermöglicht die Ausgabe des Messwerts durch den Messumformer in Füllstandseinheiten.
  • Abgesetzte Anzeige sorgt bei Installationen mit Direktmontage des Prozessanschlusses für einfachen Zugang zum Messumformer-Bedieninterface an der Messstelle.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von Problemen mit der Spannungsversorgung des Messkreises und abnormaler Prozessbedingungen.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 30 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: