Schleif- und Mahlkreisläufe sind im gesamten Bergbau energie- und kapitalintensiv. Die Gewährleistung des kontinuierlich optimalen Betriebs von SAG- und Kugelmühlen sowie von Hochdruck-Mahlwalzen ist entscheidend für die Flotationseffizienz und die Maximierung der Metallrückgewinnung. Diese Kreisläufe weisen jedoch Schwankungen auf in Bezug auf Partikelgröße, Vorschubrate und Feuchtegehalt. Dies kann zu Verstopfung, starken Vibrationen und Verschleiß an Maschinenlagern führen und somit letztendlich in ungeplanten Stillstandszeiten und arbeitsintensiven Neustarts resultieren.
Emerson kann Ihnen mit fortschrittlichen Lösungen zur Zustandsüberwachung helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und so eine höhere Verfügbarkeit von SAG- und Kugelmühlen sowie Hochdruck-Mahlwalzen zu erreichen. Emersons fortschrittlichen Lösungen zur Prozesssteuerung können dabei helfen, Ihre Schleif- und Mahlkreisläufe zu optimieren und einen gleichmäßigeren Schleifvorgang bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs zu erzielen.
Überwachung von SAG- und Kugelmühlen
Echtzeit-Überwachung des Mühlenzustands, um die Betriebszeit Ihrer Mühle zu verbessern.
Wireless-Messlösungen für SAG-/Kugelmühlen
Verbessern Sie die Anlagenverfügbarkeit und -betriebszeit zur Optimierung Ihres Mahlkreislaufs.
Clarkson Plattenschieber
Mit den Stalwart Absperrventillösungen optimieren Sie die Mahlkreisleistung und verbessern die Betriebszeiten Ihrer Mühle.
DeltaV DCS für fortschrittliche Steuerung von SAG-/Kugelmühlen
Fortschrittliche Prozesssteuerungslösungen zur Steigerung des Durchsatzes von SAG- und Kugelmühlen.
Klassifizierungsgeräte wie Hydrozyklone und Rüttelsiebe spielen eine wichtige Rolle für die Gesamtleistung des Schleif- und Quetschkreislaufs. Eine fehlerhafte Klassifizierung von Erzen wirkt sich negativ auf die nachgelagerte Mineralverarbeitung aus, was zu verstärktem Nachschleifen, geringerer Effizienz der Flotation, höherem Energieverbrauch und geringerem Metallertrag führt. Das grundlegende Problem beim Betrieb von Hydrozyklonen und Rüttelsieben ist, dass sie sehr empfindlich gegenüber Prozessänderungen, gleichzeitig aber schlecht instrumentiert sind. Daher ist die Hydrozyklon-Überwachung auf Sichtkontrollen angewiesen.
Mit Emersons fortschrittlichen Lösungen für die Zustandsüberwachung können Sie Probleme wie z. B. Kurzschlussströmungen und Verstopfen Ihrer Hydrozyklone sowie zahlreiche drohende Probleme Ihre Rüttelsiebe erkennen und die Gesamtleistung Ihres Schleifkreislaufs verbessern.
Clarkson Plattenschieber
Verbessern Sie die Leistung Ihrer Hydrozyklone mit den Absperrventillösungen von Stalwart.
Hydrozyklon-Überwachung
Leistungsüberwachung Ihres Hydrozyklons in Echtzeit zur Optimierung der Leistung des Mahlkreislaufs.
DeltaV für Bergbau- und Mineralanwendungen
Geben Sie Ihren Bedienern Einblicke und Kontrolle, um operative Exzellenz zu erreichen.
Die Optimierung von Flotationskreisläufen und Verdickungsvorgängen stellt aufgrund der Variabilität des abgebauten Erzes mitunter eine Herausforderung dar. Die Leistung hängt von mehreren Prozessvariablen ab. Geringfügige Prozessstörungen wirken sich bisweilen negativ auf den Metallertrag aus und erhöhen den Reagenzienverbrauch. Darüber hinaus unterliegen Flotations- und Verdickungskreisläufe ungeplanten Stillstandszeiten aufgrund des Ausfalls kritischer Pumpen, Motoren und anderer zugehöriger mechanischer Geräte.
Mit Emersons Lösungen zur Automatisierung und fortschrittlichen Prozesssteuerung können Sie Prozesse stabilisieren und die Flotation sowie den Verdickungsbetrieb optimieren. Ventillösungen helfen bei der Verbesserung des Durchflussmanagements von Schlämmen und der Effizienz der Flotation. Wireless-Lösungen zur Zustandsüberwachung können dazu beitragen, ungeplante Stillstandszeiten durch Vorhersage von mechanischem Versagen zu minimieren.
DeltaV PLS für die fortschrittliche Steuerung von Flotationszellen und Verdickern
DeltaV PLS für fortschrittliche Prozesssteuerung zur Verbesserung der Effizienz von Flotation und Verdickern
Clarkson Plattenschieber
Stalwart Absperrventillösungen für optimierte Verdickungsleistung
Inwieweit Sie den Erzertrag, die Prozesseffizienz und den Durchsatz maximieren können, hängt in erster Linie vom Lagerbestand und von der Vorschubrate Ihrer Anlage ab. Angesichts der Variabilität hinsichtlich der Härte und Größe von Erzen benötigen Sie so viel Klarheit wie möglich, um eine optimale Mineralfreilegung zu erreichen.
Mit den spezialisierten Messlösungen von Emerson erhalten Sie die notwendigen Einblicke, um Ihren Prozess für kontinuierlichen Erfolg zu konfigurieren. Neben fortschrittlichen Prozesseingängen können unsere Lösungen auch die Erfassung von Lagerbeständen und Anlagenzuständen automatisieren. Mit diesen praktischen Erkenntnissen werden Ihre Mitarbeiter Ihren Erwartungen stets gerecht.
Lösungen zur Füllstandsmessung von Feststoffen
Präzise und kosteneffektive Feststoffmessungen mit minimalem Wartungsaufwand und einfacher Installation.
Asset Performance Management-Lösungen
Zustandsüberwachung und verbessertes Asset Performance Management Ihrer kritischen festen und mobilen Bergbauanlagen.
DeltaV für Bergbau- und Mineralanwendungen
Geben Sie Ihren Bedienern Einblicke und Kontrolle, um operative Exzellenz zu erreichen.
Häufig gestellte Fragen zur Automatisierung und Steuerung von Schleif-, Mahl- und Flotationsprozessen
Bergleute können durch die Bereitstellung von Lösungen für die Zustandsüberwachung eine verbesserte Betriebszeit von SAG-/Kugelmühlen und Hochdruck-Mahlwalzen erzielen.
Bergleute können ihren Durchsatz und ihre Effizienz erhöhen, indem sie fortschrittliche Prozesssteuerung in ihren Schleifkreisläufen implementieren.
Die integrierte quadratische Steuerung (IQC) ist eine moderne Methode zur Steuerung mit geschlossenem Regelkreis, die immer häufiger in der Verarbeitung von Erzen eingesetzt wird. IQC kann in vielen Prozessen zum Einsatz kommen, hat sich jedoch insbesondere bei der Optimierung von Flotationen als nützlich erwiesen.
Die integrierte quadratische Steuerung (IQC) ist eine moderne Methode zur Steuerung mit geschlossenem Regelkreis, die immer häufiger in der Verarbeitung von Erzen eingesetzt wird. IQC lässt sich für viele Prozesse anwenden. Den größten Vorteil in Bezug auf Nachhaltigkeit liefert sie jedoch wahrscheinlich bei der Verbesserung des Betriebs von SAG-Mühlen, da diese üblicherweise einen sehr hohen Energieverbrauch aufweisen.