Rosemount-K-3051S MultiVariable Transmitter and 304 Manifold

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer und 304 Verteilerblock

Spezifikationen

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer
Garantie
Bis 15 Jahre Garantie gemäß gesonderter Bedingungen
Messspannenverhältnis
Bis 200:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus
Messbereich
Bis 138 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis 420 bar (6 092 psi) statischer Druck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Tantal, Edelstahl 316L vergoldet
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE™, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 304 Konventioneller Ventilblock
Max. Betriebstemperatur
538 °C (1 000 °F)
Ventilblockmaterial
Edelstahl 316/316L, Kohlenstoffstahl
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschlüsse
1/2"-14 NPT Innengewinde, IEC 61518
Ausrichtung des Prozessanschlusses
Parallel mit Messumformer, 90° zum Messumformer
Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer
  • Messung mehrerer Variablen und Standardisierung auf eine einzige Modellnummer rationalisieren die Prozess- und Kosteneffizienz.
  • Reduzierte Kosten durch Verhinderung des Bedarfs kaskadierter Messumformer und zusätzlicher Verkabelung.
  • Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
  • Multivariable-Ausführung reduziert Rohröffnungen, Impulsleitungen und Anschlusssysteme, wodurch Kosteneinsparungen ermöglicht werden.
  • Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
  • Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
  • Engineering Assistant Software ermöglicht die Konfiguration in zwei einfachen Schritten.
  • Leistungsklasse „Ultra for Flow“ optimiert die Durchflussmessung durch eine Messgenauigkeit von ±0,04 %.
  • Bietet integrierte Durchflussberechnungen, um die direkte Ausgabe von voll kompensiertem Masse-, Energie- und Volumendurchfluss zu ermöglichen.
Rosemount™ 304 Konventioneller Ventilblock
  • Montage an Anpassungsflansch gemäß IEC 61518.
  • Ausführungen für Anpassungsflansch- (Flansch x Flansch und Flansch x NPT) und Sandwich-Ventilblock erfüllen eine große Breite von Anwendungsanforderungen.
  • Konfiguration mit 2-, 3- und 5-fach-Ventilen ermöglicht Montage an Multivariable-, Absolutdruck-, Überdruck- und Differenzdruck-Messumformer.
  • Ventilblock kann werkseitig an einen Messumformer montiert, auf Dichtigkeit geprüft und eingestellt geliefert werden, um die Installation zu beschleunigen.
  • Konfiguration mit 5-fach-Ventilen für Erdgas-Messeinrichtungen bietet zusätzlichen Schutz vor Leckage, um die Integrität des DP-Signals zu gewährleisten.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer
Rosemount™ 304 Konventioneller Ventilblock