Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1823373039

AVENTICS™ Serie QR2-S-RPN Standard 1823373039

2,60 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR2-S-RPN-M005-DA05

Verschraubungstyp
Gerade Verschraubung
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
M5
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 5
Typ
QR2-S-RPN
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.007 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Messing
Werkstoff Gewinde
Messing

Dokumentation und Zeichnungen