蒸汽温度控制

蒸汽温度控制

通过解决锅炉和 HRSG 的热压力减少管泄漏。

优化蒸汽温度控制回路,提高可用性

增加循环会对锅炉和热回收蒸汽发电机(HRSG)施加更多的机械压力,特别受不良过热和再热回路的影响尤为明显。重要回路性能不理想可能会增加管泄漏频率。

与艾默生合作,您可以优化工厂系统中的关键控制回路,减轻循环影响并提高装置可用性。

读取更多...
单击以继续读取 优化蒸汽温度控制回路,提高可用性

现行解决方案

温度测量确定性

发电厂传统方式是使用直接线热电偶测量温度。鉴于无法提供热电偶都会发生接线变细、传感器老化或腐蚀造成偏差或故障等情况,工厂运营时 使用直接线热电偶测量温度可能会产生问题。

艾默生电力行业专家可以通过添加温度传感器确保热电偶正常运行。借此,您将提前知晓温度计量是否受到影响,避免超出工厂热限值。

先进过程控制技术

传统 PID 温度控制(包括前馈)无法在工厂持续循环运行时根据需求严密控制温度。

与艾默生合作,您可以在关键温度控制回路上安装 高级过程控制 (APC) ,即便在棘手的循环环境中,也能根据工厂运行预测出工厂的反应,并提供严格的调温度控制。

严格的调温系统

喷雾阀控制不严和保温器维护不当可能会造成损害性热偏差。 

艾默生阀门专家网络可以帮助您重新评估保温器回路的性能和耐用性。

媒体和案例研究

Overcome Tube Leak Problems with Better Steam Temperature Control

请启用 JavaScript 以使用此网站。