灵活的、可扩展的无线基础设施可集成至现有的主机系统中,并实现无线网状网络部署。
针对过程仪表和无线网络,使用工业无线技术专家,及艾默生™的工业无线基础设施,访问您所有设施数据。艾默生无线解决方案为您提供可靠且连续的数据,通过过程测量,提高安全、效率和环境,从而监测以往成本过高或无法安全访问的测量点。
无线解决方案继续为您解决棘手的挑战
了解艾默生无线解决方案概况
无线网络
将无线技术无缝集成到现有有线网络中,形成完整和开放标准的网络
无线分析
代替以往手动操作和不一致的数据通讯。通过 Plantweb Insight 实时了解关键资产运行数据。
无线电源
本质安全,无需维护,可经受恶劣环境的考验,无需卸下变送器即可快速完成更换。
无线适配器
对现有的 2 线或 4 线 HART® 装置进行改装以实现无线功能,并提供对其他数据的访问
无线定位
使用工业设施全面的定位监控系统,优化生产效率并保护人员。
无线压力测量
压力测量产品种类丰富,可满足几乎所有的应用需求。
无线腐蚀和侵蚀监测
优化腐蚀和侵蚀管理,实现可持续的标杆绩效。
无线温度测量
温度测量产品为您提供创新型解决方案,应对颇具挑战性的应用。
无线流量测量
流量计技术广泛运用于多种应用,测量工厂流体、气体或蒸汽。
无线物位测量
液位测量技术帮助您解决应用需求中遇到的液位和界面测量难题。
无线声波
利用非侵入式超声波声波检测功能,掌握疏水阀和泄压阀的状况
无线离散
离散变速器具有单通道或双通道能力,可充当简单开关,或在输出时进行轻松控制
无线储罐计量
储罐液位计为大容量液体储罐中库存和贸易交接应用提供准确测量。
无线火焰和气体检测
火焰和气体检测固定式及开放路径变送器和传感器可对可燃和有毒气体进行连续检测。
无线振动变送器
通过自组织无线网络,从位于不同位置的更多资产处收集完整的振动数据。
无线定位监视器
凭借精准、稳健、可靠的定位性能,满足您具体的参数需要。
附件和备件
附件和备件帮助您维护测量设备。
估算选择无线仪器比选择有线仪器的所节约的成本和时间(百分比)
提供 WirelessHART 仪表和应用的技术指导
根据无线仪表的输入数据,计算电池模块的预计使用年限
在符合 NERC CIP 标准环境中使用 WirelessHART
将您的安装信息输入交互式工具中,快速获取接线图
计算艾默生无线网关的估算容量
Emerson has pioneered industrial wireless technology for the last decade. Highlights from the last 10 years.
有关人工巡检自动化的文章。
英国石油的切里波因特炼油厂采用无线技术
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。