广泛范围的海上测量和分析技术,例如雷达液位仪、科里奥利流量计、压力和温度传感器,为船舶的安全运行保驾护航。
为了对船上的状况了如指掌,测量流量、压力、温度和液位等影响参数并分析实时数据结果至关重要。通过这些信息,您可以在变化影响设备性能和造成停机之前采取措施。
实现无忧货物作业的 8 种方式
雷达式液位计
雷达液位计利用 FMCW 雷达技术,确保可靠精确地测量船舶储罐中的液位。
压力式液位仪
全钛合金液位变送器利用静水压力,可在几乎所有船舶储罐应用中测量液位。
电动气动液位计
该解决方案利用静水压力和电动气动原理,提供准确的液位测量。
流量
科里奥利仪表是领先的流量和密度测量解决方案,可精确测量液体和气体的质量。
温度
船舶温度单元最多可接收 6 个独立的传感器,确保可靠地监控船舶储罐中的温度。
蒸汽压力
该传感器通过精准地测量船舶储罐中的惰性气体或蒸气压力,确保安全的货物装卸作业。
吃水、平衡和倾斜监控
船舶平衡和倾斜的可靠指示
船舶高液位与溢罐报警
雷达式系统,经批准可在一个集成解决方案中进行单独测量,且一个雷达装置最多可包含 3 个通道
了解我们的众多交互式船舶和船载解决方案。
交互式数字油轮工具,探索一体化船舶解决方案。
交互式数字游轮工具,探索一体化船舶解决方案。
LNG 船交互式数字化工具,探索一体化船舶解决方案。
我们的船舶生命周期服务可为客户提供专业知识、技术以及流程,确保各类商用船舶安全持续的运行
随时随地为您的船员提供船舶技能评估和培训解决方案
面向商船和游船内 AVENTICS 船舶产品及应用的生命周期服务和支持。
壳牌公司利用罗斯蒙特货物监控系统制造出了全球第一艘浮式 LNG 船
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。