根据您的特定需求运用合适的流量技术,以实现准确测量和过程控制。
流量测量是测量您工厂或行业中液体的过程。您可以通过不同的设备测量流量,如科里奥利流量计、压差流量计、涡流流量计、电磁流量计、超声波流量计、涡轮流量计和正位移计。
艾默生收购 FLEXIM - 外夹式超声波流量计的先进企业
了解如何提高测量蒸汽流量效率
科里奥利
实现持续稳定的测量和设备性能
差压流量计和变送器
创新的 DP 变送器和 DP 仪表增强了差压流量测量能力。
电磁
更高的可靠性和过程洞察力,以及直观的操作员界面实现更佳的性能
非侵入式超声波
非侵入外夹式超声波流量计:无需直接接触工艺介质即可实现准确测量
超声波
配备高级诊断功能的智能测量仪表,适用于贸易交接以及石油和天然气财务计量,可提供更佳的精度和可靠性。
涡街
使用设计用于确保更高过程可靠性的无垫片流量计,简化安装、维护与验证。
多相计量
通过一系列能够满足所有现场和成本要求的流量计,增强流量保障,实现生产优化。
含水量测量
Roxar 含水量测量计采用微波共振技术,可对油、水混合物的电容率进行准确地测量。
组态和诊断软件
多种工具和外围产品可确保您在过程或运行中最有效地使用艾默生仪表。
洁净与卫生型流量测量
为食品和饮料以及生命科学行业提供创新性解决方案。
卓越的流量测量技术
了解您的订单状态
艾默生已停售的罗斯蒙特、高准、Roxar、NetSafety 等产品线中的过程测量仪表。
深入了解我们在全世界的广泛能力。
艾默生的战略重点是将广泛的全球产品组合的材料转化为符合 RoHS 规范的材料。
深入了解我们用于简化工程师任务的数字工具
使用 API MPMS 18.2:API MPMS Ch. 18.2 如何提供帮助?
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
优化原油混合操作可帮助您在 5 个月内节省 150 万美金
腐蚀的挑战
Eco Avangard SRL公司通过艾默生罗斯蒙特电磁流量计为工厂建设和管理助力
浏览我们的博文,了解适合您极端严格过程应用的流量解决方案。
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。