无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3900 General Purpose pH ORP Sensor

罗斯蒙特™ 3900 通用 pH/ORP 传感器

产品描述

罗斯蒙特 3900 pH/ORP 传感器采用双重接液参比,有助于增强传感器对恶劣环境的耐受能力,延长传感器使用寿命。双液接可防止参比元件被过程中的氨、氯、氰化物和硫化物等有毒离子污染。两个传感器都带有孔 Teflon® 参比端。坚固耐用的 ph/ORP 传感器旨在管道、敞开式储罐或蓄液池中的各种水溶液内都能可靠运行。

工作温度
-10° 至 100°C(14° 至 212°F)
最大工作压力
最大压力:100°C (212°F) 时 790 kPa [abs] (100psig)
结构材料
不锈钢、玻璃、Teflon®、聚苯硫醚(PPS)、EPDM 和硅树脂(如果选择 ORP 传感器,还提供另一种接液材料铂。)
过程连接件
前向:3⁄4" 和 1" MNPT;后向:1" MNPT

特点

  • 使用双液接参比电极抵抗毒离子,延长了 pH/ORP 传感器的使用寿命
  • 使用防裂玻璃,可增强性能并延长使用寿命
  • 坚固的聚苯硫醚本体结构可提供出色的抗化学腐蚀能力
  • 工作温度可低至零下,最低可达 -10°C (14°F)
  • 内置溶液接地功能,可执行高级诊断
  • pH/ORP 传感器主体为单件式结构,同时带有前向和后向过程螺纹
  • ¾” 和 1” MNPT 过程连接件可满足多种应用的安装需求
  • 可使用 SMART 方法进行 pH 测量

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共21条)
: