可靠性能与成熟技术用于泵保护和蒸汽解决方案
Yarway 阀门、减温器和泵保护阀在各个行业都享有盛誉。作为全世界用户公认的高品质产品,当前的 Yarway 阀门和控制产品组合采用先进的技术,具有出色的抗重载性能和卓越的可靠性。
蒸汽调节阀的先进量程.
互动式蒸汽回路示意图
蒸汽疏水阀
应用于使用中高压蒸汽的电力、炼油和石化市场的热动力式和热静力式疏水阀。
自动循环控制阀 (泵保护阀)
独立、低维护和可靠的自动再循环控制 (ARC) 阀门设计用于保护离心泵免受热损伤和破坏
截止阀
艾默生提供多种高性能截止阀,帮助您更高效地进行过程控制。
止回阀
艾默生的止回阀产品系列可满足您的所有过程需求,无论温度、压力或应用如何,我们均可助您一臂之力。
液位计
艾默生提供各种型号、尺寸和材料的液位计和电接点液位计,以满足电力和过程工业的所有规格要求。
Yarway 排污阀
用于去除污垢、沉淀物和水垢,控制锅炉杠杆波动的高效可靠的阀门。
利用 Yarway 的一系列液位测量工具、阀门、疏水阀和服务,降低运营成本、提高工厂效率并升级系统可靠性。
了解 Yarway 疏水阀和排污阀的工作原理
选择适合您应用的产品。
PRV2SIZE 是一款适用于 Yarway 自动再循环阀产品线的综合选型程序。
通过有效排污最大限度地提高系统效率
运用高度可靠的蒸汽排气和疏水解决方案节约开支并提高效率
政府经营的石油和天然气公司简化停车、大修和中断事件;利用 Yarway Hy-Drop 5800 节流阀节省维护和人工成本
政府经营的 2220 MW 热电厂Yarway Welbond 5600 高压截止阀减少了维护和人工成本
尽可能减少停车时间,让您的日常运营合规、安全、一致且经济高效。
利用预测性数据驱动型服务和计划,维护、保护和优化您的资产。
在整个工厂范围内增加与您的业务目标一致的优化、培训和规划服务。
培训新员工、提高现有员工的技能以及了解新技术和新产品。
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。
查找您当地的电话和地址,了解 Yarway 产品的更多信息。
通过您的收件箱接收最新新闻和信息
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。