借助设计用于严苛测量挑战的高压和高温传感器,实现卓越结果。
艾默生 Paine™ 高压和温度传感器系列产品,为在严苛环境下的关键测量挑战提供解决方案,致力于实现更优秀的效用、精确度和可靠性。
超微型高精度转换器,提供压力和温度输出。
与 Paine 产品相关的所有文档
过去 9 年所生产的 Paine 传感器的完整标定数据
压力传感器/转换器
具有高性能、精度和可靠性的高压传感器与转换器,可用于恶劣的环境
温度传感器
提供各种温度传感器,能够承受非常高的温度和压力。
极高可靠性和精度,适用于关键定位和控制。
数十年的航空和卫星关键任务经验。地空任务解决方案
可在极端和严苛工况下精确测量压力和温度。
为严苛的应用场景提供创新解决方案,提高可靠性和产量。
为 Paine 压力和温度产品提供高质量客户服务与支持。
联系我们帮助挑选或设计合适的测量解决方案
在培训、故障排查、技术支持、维护、升级和维修方面提供支持。
提供信息以供我们就您感兴趣的产品或服务给出详细报价。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。