ppl-tech-ext-aerospace_banner

航空航天和防务解决方案

高精确且可靠的压力和温度测量不仅是一项需求,也是一项关键任务!

实现关键任务成功

每项任务成功的关键在于其设备的有效运营。艾默生理解该重要性。不管是飞行指导、推进、引擎监测、武器定位、测试台、模拟器,还是其他更多方面,艾默生的 Paine™ 传感器设计为能够通过、轻松定制并符合最高 ISO9001 / AS9100 质量标准。

读取更多...
单击以继续读取 实现关键任务成功

航空航天和防务应用

艾默生的 Paine™ 压力和温度传感器适用于全球各大航空航天项目、航空应用以及数百种高可靠性军事应用。

Paine™ 传感器采用适用于可靠且高精确传感器的专有技术。采用技术、装配和测试技术生产的传感器耐用可靠,同时可输出无限分辨率(数字、mV/V、VDC 与 4-20mA)。

联系我们,获取定制解决方案


艾默生的 Paine™ 压力和温度传感器专为满足军事和防务监测和控制应用的严苛要求而设计。

可对所有传感器进行改进,从而满足您的特定设计和应用要求,同时提供可选功能、压力范围、电压输入、电气连接、压力端口、特殊测试和热补偿。

联系我们,获取定制解决方案


航空航天和防务特色产品









请启用 JavaScript 以使用此网站。