掌握运行状况——几乎随时随地
DeltaV™ Mobile 允许您从移动设备查看实时过程值、趋势、警报、历史库、KPI 及其他关键数据。借助协作功能,管理人员和工程师可以分享关键信息,增强业务成果,从而简化工作流程。
DeltaV™ v14 重新定义了分布式控制系统的运行方式,在可用性、效率和洞察方面实现阶跃进步。我们的团队专注于每个细节,使您的工作更加轻松。您的运营商用户体验 (UX) 比以往更好。它使您的分布式控制系统 (DCS) 比以往更模块化和安全。现在,它还为工厂机动性和 IIoT 支持带来了更为惊人的可能性,保护您的投资。DeltaV™ v14 使您获得比以前更加直观、规模可变且便于使用的 DCS。
DeltaV™ PK 控制器拥有突破性的创新和技术,是用于小型设备的强大单机,可以轻松地集成到整个工厂的 DCS 中。大多数 OEM 的 PLC 和撬块装置的集成或映射比较困难,而 PK 控制器可以无缝合并至大型 DeltaV 系统,形成一套单独的本地数据库和系统。
DeltaV™ Live 操作员界面设计满足当下和未来高绩效运营商的需求,提供出色的用户体验。深度定制的 HMI 是我们首款本地支持 HTML5 的产品,为通用的跨平台图形打下基础,使设计及配置更加简便。
我们在 DeltaV™ 第 11 版中推出了颠覆性技术,现在帮助您在更靠近现场设备的地方安装多达 12 个 CHARM 的小型外壳内,大大降低布线和安装总成本。我们还允许 CHARM 和无线设备分配到 M 系列控制器中,从而简化了现有装置中电子布线和无线现场设备的部署工作。
DeltaV™ v14 作为拥有完整网络安全认证的系统之一,为您带来全新水平的应对网络安全威胁信心和防护。DeltaV™ v14 将获得 ISASecure SSA 1 级认证和 IEC 62443 合规性,通过公认的第三方证明艾默生开发人员已经过培训,可以编写安全代码,同时整个系统已经过加强,可以抵御新出现的网络威胁。
无需调试关键路径—— v14 包含一个新的调试应用程序,可以帮助您管理 HART 设备的整个调试工作流程。还包含一个名为 I/O Studio 的全新工作环境,让您定义设备模板——只需启动“一键式”调试过程——简单而迅速。
OPC UA 在 PK 控制器、应用程序站和 EIOC 卡上本地运行,您可以体验 IIoT 设备的无缝集成,朝着实现 IIoT 长期目标迈进了一步。连接、访问从未如此简单,决策从未如此迅速和高效。
DeltaV™ Mobile 允许您从移动设备查看实时过程值、趋势、警报、历史库、KPI 及其他关键数据。借助协作功能,管理人员和工程师可以分享关键信息,增强业务成果,从而简化工作流程。
DeltaV™ Live 的构建从最开始就秉持着“以人为本”的设计原则,并结合“运营商绩效中心”联盟的最佳实践和行业标准,例如内建显示层级和层级导航。运营商们可以自由地扩展环境,从而减少对预设计解决方案的依赖,以便自己更轻松、直观地监控工厂。
Easy Drag and Drop Layouts eliminates the complexity of configuring workstation physical layouts, ranging from a single monitor to a quad monitor layout. Saving users time by visually seeing how the workstation is coming together and eliminating any dependencies on scripting.
Presenting line intersections is a very common task in graphics design and it can be time consuming to draw multiple separate lines and then align them correctly. Smart line intersections save configuration time and allow for later changes to be easily implemented as the lines break automatically.
DeltaV™ 基于全新图形技术,为利用各类台式电脑、平板和手机平台奠定了基础,使用户可以根据工作内容和工作地点选择合适的平台或设备。无论使用哪种设备,数字工作站都可以利用直观而熟悉的显示单元作出决策,从而安全、高效地运营工厂。
PK 控制器拥有突破性的创新和技术,是用于小型设备的强大单机,可以轻松地集成到整个工厂的 DCS 中。DeltaV™ PK 控制器采用更快的逻辑执行、内置的本机以太网端口和本机设备协议,可满足各式应用、各种规模的系统。这款适用的控制器为您提供一套单独的本地数据库和系统,使您缩短项目计划并适应后期挑战。
通过 PK 控制器工程软件和 PK 控制器工程站运行和配置您的独立应用程序。独立 PK 控制器无需永久连接到 ProPlus 即可运行,PK 控制器工程站可以提供临时的本地连接。为了提高可用性,只需将冗余控制器安装在主控制器旁边的托架上即可轻松获取冗余——无需增加机柜空间或更改配置!
大多数撬块来自拥有 PLC 的 OEM,它们集成并映射到您的 DeltaV DCS 时会比较困难,成本也高。而 PK 控制器可与大型 DeltaV 系统无缝合并,形成一套单独的本地数据库和系统,允许您缩短项目计划,适应后期挑战并简化您的自动化战略。
PK 控制器支持大多数 DeltaV I/O 系列,包括 M 系列传统版、S 系列传统版、CHARM I/O 卡和无线 I/O卡,您可以选择符合具体应用需求的 I/O 系列。
M 系列使用广泛。我们决定将 CHARM 和无线设备分配到 M 系列控制器中,从而简化现有装置中电子布线和无线现场设备的部署工作。
深度防御策略是一项 ISA/IEC 62443 标准,基于分层方法,该方法依靠多层保护来降低系统攻击面,从而降低攻击的成功几率。
DeltaV™ 域控制器可以在 Professional Plus 工作站之外运行。Professional Plus 可用于执行过程控制功能并连入所需的网络——无需担心在工厂其他区域暴露域控制器。同时,域控制器可以进行格式更为简单的隔离和保护,抵御网络攻击。
DeltaV™ v14 处于网络安全领域前沿,是首款令整个 DCS 获得 ISASecure SSA 1 级认证的产品。该认证确保我们的设计和实用标准符合 IEC62443 标准,而功能安全性评估证明 DeltaV 安全特性及功能达到 1 级认证的最低要求。按照 ISASecure SSA 指导,系统设备已经过测试,以确保它们能够承受攻击。