DeltaV PK 控制器

DeltaV PK 控制器

一款功能非常强大且用途广泛的 DeltaV™ 控制器。

强大的单机。轻松地集成。

作为市场上全能的控制解决方案,DeltaV™ PK 控制器既可用于防滑装置这类小规模应用,也可用于大型传统控制应用。

该实用的控制器可以作为一个独立的系统,无缝合并到一个更大的 DeltaV 系统中,形成独立的本机数据库和系统,使您加快项目进度并适应最新的变化。

不论您要进行多大的运行,或处于运行的各种阶段,DeltaV™ PK 控制器都能解决您苛刻的需求。DeltaV™ PK 控制器采用更快的逻辑执行、内置的本机以太网端口和本机设备协议,可满足各式应用、各种规模的系统。

读取更多...
单击以继续读取 强大的单机。轻松地集成。
DeltaV PK 控制器

工作原理

灵活的操作环境

PK 控制器专为单机运行而设计,无需连接服务器、仪表板人机界面或其它分布式控制系统组件即可运行。


同时,它还可作为本机节点,配置至 DeltaV DCS 系统,为更快控制应用提供解决方案。

减少占用空间

1)     轻松冗余 – 避免因 I/O 拆分至不同载体/底架而增加成本和占用空间。您可以通过 PK 控制器,将冗余控制器添加到主要控制器旁边的载体上,而无需增加占用空间或更改配置。

2)     轻松连接至第三方设备-无需使用专用以太网或 I/O 卡,即可轻松连接至第三方设备,如仪表板人机界面和变速驱动器。

3)     以太网设备控制管理 - 通过六个内置以太网端口,在许多应用中消除了开关需求。本机协议涵盖 OPC UA 服务器、Modbus TCP 客户端和服务器以及以太网/ IP 客户端。

消除数据映射

减少与数据映射工作相关的问题、成本和时间。

灵活的输入/输出

连接到任一现有的 DeltaV I/O 选项,包括:

 

  • 经典 M 系列、
  • 经典 S 系列、
  • Charms I/O 卡、以及
  • 无线 I/O 卡

集成安全解决方案

DeltaV PK 控制器可与 DeltaV SIS 电子布线工具及 DeltaV SlS 1508 安全逻辑解算器一起使用 - 提供独特优势并可轻松扩展。

最新资讯

Emerson and Teledyne Test Services introduce a new valve diagnostic system for nuclear utilities

The dual platform minimizes the cost, time, and complexity of testing safety-significant valves and helps nuclear utility managers improve the...

全新艾默生冲洗环作为完整成套解决方案将简化订购和安装流程

TESCOM AGI 冲洗环采用模块化组件,适用于蒸馏塔、加氢处理装置等设备的冲洗和泄放应用。

艾默生的新款无线变送器可为管控和监测现场设备提供很高的灵活性

罗斯蒙特 802 无线8通道离散输入或输出变送器可实现远程设备管控,有助于降低成本、提高安全性和生产效率
请启用 JavaScript 以使用此网站。