现代化,智能化,模块化。
架构灵活,随时随地满足您的安全需求。 采用模块化设计 – 以16为单位,可扩展至30,000个可组态I/O。每次增加I/O时,内存和CPU容量也随之增加。 不再需要为将来的扩展分配备用CPU容量。
您可扩展应用,而不影响响应时间。 可在SIF的基础上完成修改,而不影响整个应用。 通过IEC 61508标准认证,适用于最高SIL 3级的过程安全应用。
DeltaV SIS 逻辑解算器提供与安全传感器和最终控制元件的数字通讯,利用现场的智能预测信息提高整个 SIF 的可靠性。
艾默生智能传感器(例如 Rosemount™ 和 Micro Motion™ 设备)的工作范围不仅限于检测设备故障, DeltaV SIS 智能逻辑解算器利用这些高级诊断技术来评估整个测量系统的性能。
DeltaV SIS 系统基于 IEC 61511 的安全仪表功能 (SIF) 概念,将每个逻辑解算器视为少量SIF的容器。
与其他系统架构不同,逻辑解算器不再是整个过程的单一故障点。 DeltaV SIS 基于 SIF 的方法并不意味着所有安全逻辑和 I/O 都必须分配在同一个逻辑解算器。 所有输入数据都可共享于同一控制器节点上的每个逻辑解算器。
模块化逻辑解算器硬件的规模可从 16 个扩大到多达 30,000 个 I/O。由于每个 I/O 都可组态,因此您无需指定 I/O 模块在其他安全系统中的类型。.
DeltaV SIS 调节组件
借助 DeltaV SIS 调节组件,您可以在各种不同的现场信号要求下使用 DeltaV SIS。
辅助组件
辅助设备支持火气应用和其它激励应用。
DeltaV SISNet 光纤组件
使能分配至不同控制器节点的逻辑解算器之间的通讯。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。