提供多种类型的逻辑解算器硬件,灵活满足您的需求。
DeltaV SIS过程安全系统通过提供多种类型的逻辑解算器硬件来扩展灵活性,以满足您的需求:智能逻辑解算器(SLS)和CHARMs智能逻辑解算器(CSLS)。 两种逻辑解算器均提供模块化、分布式和可扩展的安全解决方案。
SLS提供软件配置型IO,CSLS根据设备信号提供单独的可更换通道,因此后期项目变更不会造成进度的延迟。
CHARMs 智能逻辑解算器 (CSLS)
CHARMs 技术扩大了现代过程安全系统的优势。
智能逻辑解算器硬件 (SLS)
模块化和分布式方案以及智能现场集成,成为现代过程安全系统的基础。
我们的性能服务可为您提供专业知识与支持以助您实现运营水平的提升。
我们的全球服务中心可为您的多种服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选择,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是帮助您避免意外停机、提高产量及降低成本的关键。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。