高性能的控制系统能实现可靠和灵活的涡轮机运行。
作为所有西屋燃气和蒸汽轮机的原始控制系统供应商,艾默生经过西屋公司的技术传承,拥有五十多年的西门子燃气轮机经验。
现在,艾默生继续为所有西门子西屋、西门子 V 以及西门子工业汽轮机提供现代化的控制系统。我们的系统对原系统进行了全面工程设计迁移,并在数百台西门子涡轮机上进行了现场验证。
西门子西屋机组原先使用西屋分布式过程系列 (WDPF) 或 Teleperm XP (TXP) 控制系统。艾默生为所有西门子西屋燃气轮机上的 WDPF 和 TXP 系统更换现代化的控制系统。作为此类涡轮机的原 OEM,艾默生可以为整个西门子西屋机组提供专家解决方案及升级。可用选项包括一体化的励磁及振动防护。
艾默生为西门子V 系列设备提供控制系统,包括为 Teleperm ME (TME)、Teleperm XP (TXP) 和其它系统进行升级替换。我们的系统易使用、便于维护,经过现场验证,可对 V64、V84 和 V94 装置进行可靠的控制。使用 Ovation 系统控制燃气轮机、蒸汽轮机以及周边设备 (BOP) 可提升单平台系统的性能优势。可提供的选项包括 Ovation SIS 安全系统,其防护等级为 SIL3。
艾默生可为西门子业燃气轮机,包括早期 Ruston、Rolls-Royce 和 Alstom 装置提供控制系统。除了为 Rustronic、Entronic 和 ABB Advant 早期控制系统执行可靠的更换,我们还可以为仪表、燃油计量阀以及辅助系统提供各类升级解决方案,改善此等设备的控制精度及可靠性。其他选项还包括 SIL 级别的防护系统。
艾默生可为西门子燃气轮机提供全面设计且经过现场验证的基于 Ovation 的涡轮机控制系统改装。
获取当地联系信息,深入了解 Ovation 解决方案。
艾默生专家为您展示 Ovation 解决方案的价值。
艾默生帮助您根据业务需求寻找合适的解决方案。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。