经现场验证的涡轮机控制系统可以改善设备运行、简化维护并提高操作员绩效。
半个多世纪以来,艾默生一直为新建和售后改造燃气轮机提供控制和保护系统。我们的系统旨在满足从小型工业驱动装置到最新的高级动力发电机燃气轮机在安全可靠运行方面的要求。艾默生汽轮机控制系统拥有完备的交钥匙安装记录,可以改善单元运转、提高维护效率并优化操作器性能。
艾默生提供综合全面的解决方案,结合强大的 Ovation™ 自动化技术与高性能控制策略、经现场验证的改造方案、经验丰富的项目执行及全面生命周期服务。艾默生先进的燃气轮机控制应用可提供出色的运行可靠性和装置灵活性,帮助您满足当今不断变化的市场需求。
艾默生涡轮机解决方案以 Ovation 平台为基础,该平台具有冗余控制器、快速以太网网络,集成 SIL3 安全系统以及用于速度、超速、伺服定位器、振动和发电机励磁的全系列本地涡轮机专用 I/O。Ovation 高级诊断、预编程调速器控制、高速数据记录和卓越网络安全保护专为涡轮机控制而制。
艾默生的支持服务不会止步于调试,我们将继续提供维护、可靠性和性能服务,确保持续安全可靠的涡轮机运行。我们提供全面的服务,包括控制系统支持、涡轮机故障排除、调整和升级以及培训和网络安全保护。
经过现场验证的控制系统改造适用于通用电气 (GE) 重型和航改涡轮机的所有型号。
我们的控制解决方案适用于几乎所有主要制造商(包括航改型和重型)的各种工业和调峰燃气轮机。
针对所有 Siemens-Westinghouse、Siemens V 和 Siemens 工业涡轮机的经现场验证的控制系统升级。
适用于 Ansaldo Energia F 级 GT26 和 AE94.3A 燃气轮机以及新型 H 级 GT36 装置的成熟控制解决方案。
经现场验证的控制系统升级适用于所有型号的 Alstom 设计燃气轮机(包括最新的 F 级装置)。
艾默生的燃气轮机吹扫信用解决方案可将启动时间缩短 30%,提高系统反应并增强可靠性。
Emerson power industry expert, Brett Benson, describes some of the challenges related to OEM turbine controls and how Emerson has helped many customers with control retrofits for a more simplified and integrated plant control platform.
案例研究:GT13 涡轮控制改造有望通过 Ovation 提高可靠性
案例研究:双燃料转换项目和 501F 燃气轮机控制系统
获取当地联系信息,深入了解 Ovation 解决方案。
艾默生专家为您展示 Ovation 解决方案的价值。
艾默生帮助您根据业务需求寻找合适的解决方案。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。