Soluções de queimadores industriais para obter segurança e eficiência
Tecnologias de queimadores comprovadas e conhecimento local para ajudar você a superar os desafios mais difíceis em indústrias críticas.
Há mais de 90 anos, a Emerson está na vanguarda das tecnologias de combustão em indústrias críticas, como queimadores comerciais e industriais, caldeiras, fornalhas, fornos, oxidadores térmicos, incineradores e muito mais. Nossas válvulas de corte de segurança, válvulas solenoide, atuadores e outros componentes aprovados mundialmente oferecem desempenho superior de qualidade e vazão, permitindo que você atenda aos mais altos padrões de segurança e eficiência energética por um preço econômico.
A queima de pulsos aumenta a produtividade e reduz as emissões em sistemas de fornalhas a gás multiqueimador. Esta técnica, que envolve "pulsar" os queimadores em ciclos ON/OFF (Ligado/Desligado) ou alto incêndio/baixo incêndio, oferece maior controle de temperatura e eficiência de combustível. Ela também maximiza a circulação de ar e homogeneíza o calor dentro da fornalha. Para passar a utilizar os muitos benefícios da queima de pulsos, os sistemas de queimadores exigem válvulas resistentes que possam suportar aberturas e fechamentos frequentes, regulando adequadamente o calor.
Válvula de pistão operada por pressão ASCO série 290D
Uma válvula de pistão de corpo angular, ação direta, operada por pressão, criada para aplicações exigentes.
Válvulas de isolamento de gás ASCO™ Série 214
As válvulas de corte de gás de segurança de alta vazão e baixa pressão (5 psi) são especificamente desenvolvidas para controle liga/desliga de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais.
Válvula de corte de gás ASCO™ série 215
Corpo de alumínio, válvula de corte de gás de segurança leve ideal para aplicações de serviço a vácuo e equipamentos de aquecimento.
Válvula ASCO Série 158
Especialmente projetada para aplicações com queimadores, esta válvula de corte de gás de segurança foi projetada para uso com o atuador motorizado ASCO™ Série 159.
Atuador motorizado ASCO™ Série 159
A combinação do atuador motorizado Série 159 e da válvula de gás Série 158 fornece uma solução de corte de segurança aprovada globalmente para as linhas principais de gás dos queimadores para uma ampla gama de aplicações.
Maximizar a vazão do regulador de combustível de gás é fundamental para o desempenho adequado do queimador. A vazão ruim não apenas limita o desempenho, mas também aumenta o risco de desligamento do sistema durante um evento de baixa pressão. Embora todos os componentes do regulador de combustível possam afetar a vazão, as válvulas de corte de segurança continuam sendo um obstáculo comum. Para evitar esses resultados, é importante selecionar válvulas que ofereçam alta vazão, o que, por sua vez, aumentará a eficiência do combustível e economizará custos.
Válvula ASCO Série 158
Especialmente projetada para aplicações com queimadores, esta válvula de corte de gás de segurança foi projetada para uso com o atuador motorizado ASCO™ Série 159.
Atuador motorizado ASCO™ Série 159
A combinação do atuador motorizado Série 159 e da válvula de gás Série 158 fornece uma solução de corte de segurança aprovada globalmente para as linhas principais de gás dos queimadores para uma ampla gama de aplicações.
Válvulas de isolamento de gás ASCO™ Série 214
As válvulas de corte de gás de segurança de alta vazão e baixa pressão (5 psi) são especificamente desenvolvidas para controle liga/desliga de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais.
Válvula de corte de gás ASCO™ série 215
Corpo de alumínio, válvula de corte de gás de segurança leve ideal para aplicações de serviço a vácuo e equipamentos de aquecimento.
Em comparação apenas com o petróleo, o biodiesel é mais limpo, verde e biodegradável, produzindo menos emissões de gases de efeito estufa. Por essas razões, atualizar os trens de combustível antigos para apoiar as misturas de biodiesel pode reduzir significativamente as emissões de dióxido de carbono do seu queimador e garantir a conformidade com as regulamentações em evolução. Certifique-se de trabalhar com fabricantes de caldeiras que usam componentes aprovados, como as válvulas Biodiesel ASCO™ Séries 262 e 263.
ASCO™ Séries 262 e 263
As primeiras válvulas de combustão certificadas para uso com combustível misturado com biodiesel em caldeiras industriais e comerciais nas Américas.
O uso de biomassa sustentável, em vez de combustíveis convencionais, pode ser desafiador. A queima de biomassa cria muita fuligem que pode se acumular nos tubos da caldeira e causar tempo de inatividade. Infelizmente, limpar manualmente os tubos é um processo ineficiente e demorado.
Na Emerson, oferecemos sistemas para jateamento da fuligem na biomassa que melhoram a eficiência das suas caldeiras de biomassa, reduzem o consumo de energia e, inclusive, aumentam a produtividade.
Válvula solenoide de pulso ASCO 353
Uma válvula solenoide piloto operada a diafragma, projetada especialmente para realizar pulsação extremamente rápida em sistemas de filtros de mangas de jato invertido.
Sistema de tanques ASCO™ Série 355B
O sistema de tanque foi projetado para uso em aplicações de filtros de mangas que exigem alta capacidade de caudal.
Sensores AVENTICS™ Série AF2
Sensores de vazão que monitoram o consumo do ar em sistemas pneumáticos, permitindo rápida intervenção em caso de vazamentos.
A manutenção regular é fundamental para garantir o máximo desempenho do regulador de combustível. Por isso, você deve usar componentes modulares do regulador de combustível de fácil manutenção. Os corpos das válvulas da Emerson são projetados com tampas roscadas removíveis, o que permite remover as válvulas facilmente para manutenção. Nossas válvulas também incluem roscas para tubos, que facilitam testes rápidos de vazamento quando instaladas no regulador de combustível.
Válvula ASCO Série 158
Especialmente projetada para aplicações com queimadores, esta válvula de corte de gás de segurança foi projetada para uso com o atuador motorizado ASCO™ Série 159.
Atuador motorizado ASCO™ Série 159
A combinação do atuador motorizado Série 159 e da válvula de gás Série 158 fornece uma solução de corte de segurança aprovada globalmente para as linhas principais de gás dos queimadores para uma ampla gama de aplicações.
Válvulas de isolamento de gás ASCO™ Série 214
As válvulas de corte de gás de segurança de alta vazão e baixa pressão (5 psi) são especificamente desenvolvidas para controle liga/desliga de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais.
Válvula de corte de gás ASCO™ série 215
Corpo de alumínio, válvula de corte de gás de segurança leve ideal para aplicações de serviço a vácuo e equipamentos de aquecimento.
Nossas válvulas incluem recursos de segurança que se alinham com as melhores práticas da indústria - como portas de teste de redundância, ventilação e vazamento, bem como proteção contra sobrepressão - e todos os produtos são testados rigorosamente de acordo com os padrões globais.
Também incorporamos os interruptores de prova de fechamento e outros indicadores visuais que confirmam se uma válvula está realmente fechada ou não. E, com amplas faixas de temperatura e opções de caixa à prova d'água, nossas válvulas oferecem confiabilidade excepcional — mesmo em ambientes severos.
Válvula ASCO Série 158
Especialmente projetada para aplicações com queimadores, esta válvula de corte de gás de segurança foi projetada para uso com o atuador motorizado ASCO™ Série 159.
Atuador motorizado ASCO™ Série 159
A combinação do atuador motorizado Série 159 e da válvula de gás Série 158 fornece uma solução de corte de segurança aprovada globalmente para as linhas principais de gás dos queimadores para uma ampla gama de aplicações.
Válvulas de isolamento de gás ASCO™ Série 214
As válvulas de corte de gás de segurança de alta vazão e baixa pressão (5 psi) são especificamente desenvolvidas para controle liga/desliga de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais.
Válvula de corte de gás ASCO™ série 215
Corpo de alumínio, válvula de corte de gás de segurança leve ideal para aplicações de serviço a vácuo e equipamentos de aquecimento.
Perguntas frequentes sobre queimadores industriais
As válvulas de corte de segurança de combustível ligam e desligam o queimador e evitam que o fluxo de combustível (gás ou óleo) para dentro da câmara de combustão seja desligado na fornalha, forno, caldeira, oxidador térmico ou outro equipamento de aquecimento. As válvulas de corte de segurança de combustível podem ser operadas eletricamente (através de motores ou solenoides) ou de forma pneumática e são exigidas por códigos e normas nacionais.
Outras características da válvula:
Normalmente fechada.
Sujeita a testes importantes de vida útil.
Deve atender aos requisitos rigorosos de estanqueidade e vazamentos.
Projetada para desligar em menos de 1 segundo no caso de perda de energia.
Na maioria das vezes, são necessárias duas válvulas entre o queimador e o suprimento de combustível.
A válvula de corte é uma válvula que pode ser fechada para impedir a vazão de um meio ("cortando")
Ela pode ser manual ou automática. Se a válvula for automática, a atuação pode ser elétrica, pneumática (pressão de ar + elétrica), hidráulica (óleo pressurizado + elétrico).
A válvula de corte automática é uma válvula normalmente fechada, o que significa que o atuador é à prova de falhas em posição fechada (na maior parte do tempo usando um retorno de mola), de modo que a válvula seja fechada automaticamente quando desenergizada.
Um componente crítico de segurança para queimadores de combustão é a chamada "válvula de corte de segurança automática", que é uma válvula de corte desenergizada quando uma condição insegura é detectada, garantindo que a vazão de combustível para o queimador esteja desligada e seja segura.
Essas válvulas são projetadas especificamente para aplicações com queimadores com taxas de vazamentos muito baixas, alta velocidade de fechamento e boa confiabilidade.
Um padrão na indústria de queimadores é instalar dois em linha - garantindo que se um falhar ou vazar, o outro assumirá o comando de colocar o queimador em uma posição de fechamento.
Um regulador de combustível é o conjunto de componentes de controle de fluido do suprimento de combustível até o queimador. O objetivo do sistema é controlar com segurança o fluxo de combustível para dentro do queimador e garantir um desligamento seguro quando necessário. Os conjuntos de regulador de combustível consistem em muitos componentes que são regidos por várias normas. Por exemplo:
NFPA 85: Código de perigos dos sistemas de combustão e caldeira.
NFPA 86: Norma para fornos e fornalhas.
NFPA 87: Normal para aquecedores de fluidos.
EN 676: Queimadores forçados para combustíveis gasosos.
EN 746-2: Equipamento de termoprocessamento industrial.
Queimadores grandes são controlados através de uma combinação de um sistema de gerenciamento do queimador (BMS) e um sistema de controle de combustão (CCS).
O BMS garante a partida, a operação e o desligamento seguros dos queimadores.
Às vezes chamado de sistemas de proteção contra chamas, o BMS inicia o queimador na sequência adequada, eliminando primeiro o gás da câmara de combustão, acendendo o piloto (se houver uma chama piloto) e, em seguida, abrindo a linha principal de combustível.
Durante a operação, o BMS monitora a chama do queimador principal e corta a energia das válvulas de corte de segurança, quando a chama não for detectada ou não houver qualquer condição perigosa. Além disso, o BMS verifica se há condições de operação seguras na inicialização; se as condições não forem atendidas, o BMS interromperá a sequência de inicialização e alertará o operador.
O CCS consiste em equipamentos para controlar a proporção combustível-ar e a taxa de ignição. Esses componentes mecânicos e eletrônicos podem incluir atuadores, válvulas de controle de vazão, controladores lógicos programáveis (PLC), acionamentos de frequência variável (VFD) e sensores de vazão. Em algumas condições, o BMS e o CCS podem ser integrados no mesmo equipamento de controle.
Uma proporção de rangeabilidade do equipamento de aquecimento é a proporção entre a saída de calor máxima e mínima do equipamento. Varia de acordo com a tecnologia usada pelo queimador.Um queimador que tem uma taxa de rangeabilidade de 10:1 significa que ele pode operar com uma saída de calor de 10% do seu máximo. A taxa de rangeabilidade, de fato, importa para o mercado de equipamentos de aquecimento. Ter uma alta taxa de rangeabilidade significa que há uma janela maior para modulação. De fato, uma proporção de 10:1 significa que o queimador pode trabalhar entre 10% e 100% de suas possibilidades de abertura de capacidade para executá-lo a 20%, 30%, 40%, etc. quando a necessidade de calor varia. Isso gera ganhos significativos no consumo de combustível e nas emissões, pois aumenta as possibilidades de usar apenas o que é necessário.
Os tipos de combustível para queimadores e caldeiras incluem:
gás natural
óleo combustível (diesel)
biodiesel
gás de coque
biogás
hidrogênio
GLP (principalmente butano e propano)
Alguns sistemas de combustão usam combustíveis sólidos, como biomassa sólida ou carvão, que são projetados de forma diferente e têm regras e desafios diferentes os quais a Emerson também pode ajudar a resolver.
A NFPA prevê requisitos de comprovação de fechamento para válvulas de corte de segurança de combustível que podem ser atendidos de uma das duas maneiras.
O primeiro é através da implementação de um interruptor de prova de fechamento.
Instalado na válvula pelo fabricante, este bloqueio verifica se a válvula de corte de segurança de combustível está totalmente fechada antes que os ciclos de purga e ignição do sistema possam começar.
Um interruptor de prova de fechamento precisa ser definido na fábrica e não ajustável, devendo ser ativado apenas depois que a válvula atingir a posição fechada. Isso significa que deve ser colocado em vigor um arranjo especial para sobrecurso.
A segunda maneira de atender aos requisitos comprovados de fechamento é implantando um sistema de prova de válvulas.
Esse sistema pode ser ativo ou passivo. Quando ativo, ele usa uma bomba para pressurizar a tubulação entre duas válvulas de corte de segurança de combustível e monitora a ocorrência de vazamento de gás pressurizado antes da partida do sistema. Quando passivo, este sistema prova cada válvula separadamente com um sequenciamento específico de abertura e fechamento da válvula, verificando individualmente se há vazamentos com pressostatos.
O sistema de prova de válvulas pode ser obrigatório na Europa nos reguladores de combustível dos queimadores, dependendo da saída de calor. Na NFPA, o sistema de prova de válvulas pode substituir a necessidade de interruptores de teste de fechamento em certos casos.
Exigido por muitas normas, incluindo FM, NFPA e UL, os indicadores visuais mostram se uma válvula de corte de segurança de combustível está aberta ou fechada. Isso permite que os operadores ajam com total confiança em situações em que a válvula deve ser fechada por motivos de segurança.
Os indicadores normalmente são de natureza mecânica. Algumas normas determinam que, se uma luz ou LED for usado em vez disso, a ausência de luz não poderá mostrar uma posição. Esse requisito torna mais complicado ter uma indicação de luz de posição fechada, pois a energia para a válvula é interrompida quando o componente é fechado.