Controllo della temperatura del vapore

Controllo della temperatura del vapore

Ridurre le perdite nei tubi puntando a ridurre lo stress termico sulle caldaie e sugli HRSG.

Ottimizzate i loop di controllo della temperatura del vapore per migliorare la disponibilità dell'impianto

L’aumento dei cicli impone ulteriori stress meccanici sulle caldaie e sui generatori di vapore per il recupero del calore (HRSG), particolarmente influenzati da cicli di surriscaldamento e riscaldamento poco efficienti. Le prestazioni non ottimali di questi importanti circuiti possono aumentare la frequenza delle perdite dei tubi.

Collaborando con Emerson potete ottimizzare questo loop di controllo nei sistemi del vostro impianto, mitigando gli effetti dei cicli e migliorando la disponibilità delle vostre unità.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizzate i loop di controllo della temperatura del vapore per migliorare la disponibilità dell'impianto

Soluzione sul campo

Certezza nella misura della temperatura

Tradizionalmente le centrali elettriche utilizzavano termocoppie a filo per la misura di temperatura. Dal momento che le termocoppie non forniscono alcuna indicazione sul fatto che stiano deviando dal funzionamento corretto o stiano per guastarsi a motivo dell’assottigliamento del filo, della corrosione o del degrado del sensore, fare affidamento su di esse per una misura accurata può essere problematico.

Gli esperti di Emerson nel settore energetico possono aiutarvi ad assicurarvi che le vostre termocoppie funzionino correttamente, aggiungendo dei trasmettitori di temperatura. In questo modo, saprete in anticipo se le vostre misure di temperatura sono compromesse prima di superare un limite termico nel vostro impianto.

Controllo di processo avanzato

Il tradizionale controllo della temperatura con PID, che include il feedforward, non controlla la temperatura tanto strettamente quanto richiesto quando un impianto è sottoposto costantemente a ciclo.

Lavorando con Emerson è possibile installare il controllo di processo avanzato (APC) sui loop di controllo della temperatura critica che prevede come reagirà un impianto in base a come si è mosso e fornisce un controllo molto stretto dell’attemperamento, anche nei regimi di cicli più esigenti.

Sistemi a forte attemperamento

Dannose escursioni termiche posso verificarsi a causa di un controllo impreciso delle valvole spray e degli attemperatori. 

La rete Emerson di esperti per le valvole può aiutarvi a valutare nuovi loop di controllo dei vostri attemperatori in termini di prestazioni e longevità.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.