Misurazione multifase per scisto non convenzionale
Una chiave di volta per il settore dello scisto che fornisce un monitoraggio e misurazioni delle teste di pozzo diretti e accurati in un design compatto e altamente economico
Oggi gli operatori del settore oil & gas cercano di migliorare le prestazioni dei pozzi tramite la tecnologia e l’innovazione. Le innovazioni prevedono l'identificazione dei progressi in termini di efficienza, il miglioramento dell'infrastruttura e la riduzione dei costi di assistenza. Tali sfide si applicano a tutti i segmenti del settore, quali il segmento sottomarino, offshore e onshore, incluse le applicazioni di oil & gas non convenzionali (come il petrolio di scisto). Negli ultimi anni, Emerson ha acquisito una vasta esperienza nell'utilizzo del misuratore di portata multifase Roxar 2600 (MPFM) per le misurazioni accurate delle operazioni di riflusso e per le fasi di produzione iniziale, intermedia e finale del settore dello scisto nel Nord America.
Negli sviluppi non convenzionali, il termine riflusso è definito come il periodo in cui il pozzo produce nuovamente gran parte dell’acqua che veniva precedentemente pompata nella formazione rocciosa durante la fratturazione idraulica.
Durante il riflusso, il misuratore di portata multifase Roxar 2600 produce dati di misurazione e una diagnostica di processo continui e precisi che forniscono:
Le difficoltà di produzione non convenzionali possono includere stabilimenti di piccole dimensioni, carenza di personale, profitti ridotti a causa di misure imprecise e costi di rilavorazione per via di una separazione impropria. Installando un Roxar 2600 MPFM su ogni pozzo è possibile ottenere misurazioni per la produzione iniziale e per i pozzi legacy, potersi fidare delle variazioni di produzione e ridurre costi operativi e rischi per la sicurezza. Roxar 2600 MPFM offre dati di approfondimento continui e, se associato ai programmi di ottimizzazione del sollevamento artificiale, è in grado di aumentare la produttività del 4-20%.
La riduzione del prezzo del petrolio sta spingendo gli operatori a trovare nuovi modi per ridurre le spese gestionali e operative. Questi includono strategie per migliorare le prestazioni dei pozzi facendo leva sulla tecnologia e sull’innovazione, sull’identificazione dei progressi in termini di efficienza e sul miglioramento dell’infrastruttura. Un misuratore di portata multifase Roxar 2600 per pozzo è in grado di garantire agli operatori un’allocazione dei pozzi precisa, nonché una riduzione dell’ingombro del pozzo, dei requisiti delle tubazioni e dell’esposizione ambientale in quanto i serbatoi vengono spinti a valle negli stabilimenti centrali.
Oltre al misuratore di portata multifase Roxar 2600, è possibile installare un monitor acustico per sabbia SAM Roxar. Questi dispositivi di monitoraggio per sabbia non intrusivi possono essere utilizzati per quantificare il volume di sabbia e verificare l’efficienza del banco di sabbia e l'eventuale erosione delle tubazioni.In definitiva, la combinazione di MPFM Roxar 2600 e del dispositivo di monitoraggio acustico per sabbia SAM Roxar offre un sistema di misurazione in 4 fasi (oil, gas, acqua e sabbia), nel quale il dispositivo utilizza la velocità fornita dal MPFM Roxar 2600 per quantificare il volume di sabbia prodotto.
In Emerson siamo orgogliosi dell'ascolto costante che prestiamo alle indicazioni dei nostri clienti e del nostro sforzo per soddisfare le loro esigenze di strumentazione. Siamo lieti di presentare il nuovo software integrato per il misuratore di portata multifase Roxar 2600: Rapid Adaptive Measurement. L'affidabilità dei dati, per quanto complesse e diverse siano le condizioni della portata, e la semplificazione del processo di integrazione e configurazione, sono caratteristiche chiave di una strumentazione in grado di garantire prestazioni ottimali. Oltre alla digitalizzazione delle operazioni, anche l'obiettivo di fare di più, migliorare, con meno risorse, si può raggiungere con questo software integrato innovativo. Vedi la sezione video di questa pagina per ulteriori informazioni su questa entusiasmante versione del software.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter has proven to be robust and is performing well with all the various assisted recovery methods. With naturally flowing wells with erratic behaviors due to continuous changes in water, oil and gas, the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter can adapt to the different flow regimes using advanced sensor capabilities to determine not only the rapid changes of the total flow but also address complex combinations of phase distribution.
Caso di studio
Emerson sfrutta la propria esperienza e le proprie tecnologie per aiutare le aziende a migliorare i guadagni fino al 10%