Roxar Rapid Adaptive Measurement™
Il misuratore di portata multifase Roxar™ 2600 con software integrato offre una misurazione adattabile, affidabile e in tempo reale della portata multifase dinamica
Rapid Adaptive Measurement è il software integrato per il misuratore di portata multifase Roxar 2600. Il software utilizza la selezione automatica del modulo a velocità di calcolo di 10 Hz, supportando l'automazione sul campo e garantendo misure ottimizzate in ogni momento. Questo software integrato supporta gli operatori con prestazioni di misurazione migliorate, maggiori robustezza e affidabilità, consentendo di eseguire le operazioni a costi contenuti.
Il software integrato è dotato di un'architettura modulare, con ciascun modulo ottimizzato per una condizione di portata specifica. Presenta un calcolo in parallelo di tutti i moduli e la sicurezza dell'automazione per ciascuno di essi. Gli arbitri automatici selezionano poi il modulo più appropriato da applicare in un dato momento. Questi calcoli vengono applicati alle misurazioni in uscita a una velocità di 10 Hz. Questa innovazione all'avanguardia dà sicurezza agli operatori e agli obiettivi dell'automazione nell'industria oil & gas.
Il misuratore di portata multifase Roxar 2600 presenta il software Rapid Adaptive Measurement base come opzione standard. Questo software completo e innovativo comprende misurazioni 0-100% GVF senza soluzione di continuità o "One Mode", calcolo in parallelo, motore PVT incorporato, allarmi di base e diagnostica e misura di densità adattabile. Comprende un'automazione significativa, che riduce i requisiti pratici, offrendo all'operatore una misurazione efficiente, garantendo al contempo sicurezza e misure sempre consistenti e affidabili.
Questa funzionalità opzionale, dal valore aggiunto, espande la funzione PVT integrata inclusa nel pacchetto software di base, in due modi. Se si utilizza un elevatore di gas come metodo di recupero assistito, questa funzionalità offre agli operatori la possibilità di ricombinare rapidamente ed efficacemente la composizione degli idrocarburi, in base al rapporto tra gas prodotto e gas di sollevamento. Inoltre, vengono offerti due stadi di lampeggiamento aggiuntivi, per consentire agli operatori di confrontare facilmente i risultati con quelli dei separatori di prova e di massa, ad esempio.
Vi sono due aspetti di questa funzionalità opzionale a valore aggiunto: gli allarmi avanzati e la compensazione di livello. Gli allarmi inclusi consentono la verifica in situ della portata, dei sensori e dei calcoli, offrendo maggior fiducia all'operatore. La funzionalità di compensazione del livello rileva innanzitutto la presenza di un livello all'interno del misuratore, per poi compensarne l'effetto, garantendo misure affidabili anche nelle condizioni più difficili.
Il misuratore di portata multifase Roxar 2600 presenta un design modulare: ciò significa che gli operatori possono selezionare i moduli adatti a soddisfare le proprie esigenze di misura e filosofia di misurazione. Il misuratore è disponibile con e senza il sistema di misura della densità gamma, offrendo agli operatori la flessibilità di cui hanno bisogno. Sono disponibili capacità non gamma complete, adatte per un'ampia gamma di condizioni di flusso e applicazioni.
Il servizio di monitoraggio delle prestazioni di Roxar 2600 MPFM è completamente compatibile con il software Roxar Rapid Adaptive Measurement. Questo fornisce assistenza da remoto e analisi dei dati di MPFM efficienti, garantendo prestazioni ottimali del misuratore. Inoltre, gli esperti Emerson garantiscono all'operatore sicurezza, sfruttando le informazioni fornite dai dati del misuratore di portata multifase e l'invio di notifiche tempestive e proattive, in caso di necessità.