Sollevamento artificiale
Migliorate l'efficienza del pozzo e la produzione con soluzioni con motore e trasmissione di sollevamento artificiale personalizzate ed integrate.
Per le operazioni che impiegano processi di sollevamento artificiali, problemi relativi a costi elevati, limitata flessibilità ed efficacia del sistema possono ridurre la redditività.Emerson offre un'ampia gamma di soluzioni e servizi di ottimizzazione del sollevamento artificiale con sistemi facilmente configurabili per massimizzare l'efficienza, ottimizzare le prestazioni e proteggere l'integrità del sistema.
Le operazioni che sfruttano l'estrazione artificiale di gas (soprattutto nei casi di ottimizzazione della distribuzione in più pozzi allo stesso tempo) devono gestire costanti limiti operativi come compressione e disponibilità del gas, capacità di movimentazione di separatori e acqua. Il software di ottimizzazione dell'estrazione artificiale risponde in modo dinamico ai vincoli e modifica la composizione della produzione dei pozzi, consentendo agli operatori di ottimizzare la produzione e aumentare la redditività in presenza di limiti problematici.
Indipendentemente dalle operatività sui giacimenti di produzione a terra o sulle piattaforme offshore, i costi e rischi elevati connessi alla gestione delle complessità, alla conformità ai requisiti in termini di frequenza e accuratezza, all'esecuzione della manutenzione reattiva e alla gestione dei potenziali pericoli possono condurre a decisioni non ottimali in ambito produttivo. L'ottimizzazione dei processi automatizzati garantita dalle soluzioni per i test dei pozzi integrati Emerson consente di identificare in anticipo i problemi per garantire una produzione ottimale, ridurre al minimo le operazioni di manutenzione e limitare i problemi di sicurezza.