prd-rmt-marine-ind-cruise-ship-teaser-image

Navi da crociera

Soluzioni integrate per navi da crociera per la massima sicurezza di passeggeri ed equipaggio a bordo.

Conformità alle norme per la tutela dell'ambiente

L'attenzione alla conformità ambientale, alla corretta gestione dei passeggeri ed alla salvaguardia del mare durante le traversate in alcuni dei luoghi più belli al mondo è fondamentale. Le soluzioni Emerson con funzionalità di sicurezza, per il controllo ed il monitoraggio dei processi, consentono all'equipaggio di intraprendere azioni preventive in caso di anomalie​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Conformità alle norme per la tutela dell'ambiente

Soluzioni disponibili

  • Conformità ai requisiti SOLAS per il ritorno sicuro in porto per assicurare la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e della nave
  • Scalabile, per adattarsi alle dimensioni e alla complessità delle attività di automazione delle navi da crociera

Il sistema offre una panoramica completa sulle diverse attività a bordo tramite un'interfaccia utente intuitiva e flessibile. L’architettura del sistema supporta tutte le combinazioni di sottosistemi, quali sistemi di gestione del combustibile, sistemi di misurazione del livello dei serbatoi, sistemi di controllo delle valvole e sistemi di misurazione ausiliari. 


Ulteriori informazioni sui sistemi di controllo e monitoraggio integrati >>

  • Gestione dei costi del combustibile grazie alle misurazioni del consumo
  • Prevenzione di furti e adulterazionicon misurazioni certificate per i sili
  • Processo di commutazione del combustibile facile ed efficace secondo i requisiti di conformità ECA

La misura del combustibile è un importante parametro che contribuisce all'efficienza complessiva del combustibile di una nave. Tutte le applicazioni richiedono misure molto precise e affidabili per un controllo e una gestione più rigorosi del combustibile bruciato, ottenendo risparmi economici e una potenziale riduzione delle emissioni. La combinazione delle misurazioni del combustibile con le misurazioni esistenti di serbatoio e portata offre un'eccellente integrità del combustibile e protezione dal furto o dalla sofisticazione. Il rapido flusso di dati consente di disporre di valori in tempo reale e riferimenti energetici aggiornati per l’intera flotta, utili per avere una conoscenza approfondita e pianificare con efficienza.


Informazioni sui sistemi di gestione del combustibile >>

  • Scegli funzioni specifiche per una maggiore sicurezza, come LED/Patlock che assicurano che non vi siano movimenti delle valvole durante il controllo
  • Assicura il rispetto dell’oceano nei porti e nei luoghi turistici usando olio biodegradabile nel sistema VRC

La soluzione elettroidraulica è un’ottima scelta per le navi da crociera dato il design compatto e l’ingombro minimo. Questa soluzione, che non richiede alcuna tubatura idraulica, consente di ridurre i costi di installazione. Sistema facilmente integrato nella configurazione delle zone di fiamma della nave. Operazioni di emergenza con attuatori e pompa a mano fissi o montati su paratia per l’utilizzo manuale. Tutte queste funzionalità contribuiscono all’alto livello di sicurezza richiesto per i passeggeri a bordo delle navi da crociera. 


Ulteriori informazioni sul sistema di controllo remoto delle valvole >>

  • Ottimo rapporto costi-prestazioni e manutenzione limitata
  • Facile accesso per manutenzione e ricerca guasti da remoto
  • Flessibilità, con una vasta gamma di tecnologie di misurazione del livello dei serbatoi

Per misurare il livello nei serbatoi di zavorra e di servizio, si possono utilizzare diverse tecnologie, come i sistemi elettropneumatici e i trasmettitori di livello dei serbatoi. Si tratta di sistemi flessibili e personalizzati, conformi ai requisiti di ridondanza e separazione in diverse zone di fiamma.


Ulteriori informazioni sui sistemi di misura del livello dei serbatoi >>

Monitoraggio degli allarmi

  • Filtraggio e distribuzione degli allarmi di tipo avanzato per ottenere indicazioni degli allarmi nei luoghi e nelle situazioni pertinenti
  • Annunci audiovisivi integrati a beneficio di tutti i membri dell'equipaggio, dal capitano ai macchinisti


Gli allarmi possono essere emessi sulle postazioni di lavoro e sui pannelli dedicati nelle aree pubbliche e nelle cabine. Il sistema di monitoraggio degli allarmi è flessibile e può essere impostato in modo da abilitare gli allarmi in date aree per assicurare che siano visualizzati e gestiti correttamente. Sono incluse numerose funzioni di gestione avanzata degli allarmi, quali raggruppamento, filtraggio e presentazione, affinché l’allarme sia indicato in modo adeguato e in tempo per un accesso e una gestione agevoli.

Il sistema di monitoraggio degli allarmi (AMS, Alarm Monitoring System) può essere installato come soluzione autonoma o come elemento completamente integrato del sistema di controllo e monitoraggio integrati (ICMS, Integrated Control and Monitoring System).

Ulteriori informazioni sui sistemi di monitoraggio degli allarmi >>

  • Si integrano e si interfacciano con numerosi trasmettitori e sottosistemi differenti per una migliore panoramica delle operazioni
  • Personalizza la gamma in base agli specifici requisiti della tua nave

Possibilità di interfacciare e integrare diverse misure e svariati sottosistemi ausiliari nel sistema di controllo e monitoraggio integrati. In questo modo, gli operatori avranno il vantaggio di poter pianificare, monitorare e rispondere agli eventuali disturbi che interferiranno con le operazioni


Ulteriori informazioni sui sistemi di misura ausiliari >>

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.