HERO-prod-mar-psfuel_management-banner-h003

Gestione del carburante

È possibile ottenere una baseline dell'energia estremamente precisa per le prestazioni dei serbatoi con un sistema di gestione del carburante di Emerson.

Opera con la massima precisione

Il sistema di controllo e monitoraggio integrato di Emerson aiuta a restare conformi alle norme ambientali, a ottenere dati in tempo reale precisi e una panoramica sulle prestazioni di carburante, motore e serbatoio. Misurazioni integrate e controllo sull'intero sistema di gestione del carburante, dal bunkeraggio al consumo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Opera con la massima precisione

Media ed applicazioni realizzate

Emerson's Marine Fuel measurement solution provides fuel consumption data the marine industry needs to get the most value from their investment in their most precious assets – fuel.

Soluzioni disponibili

Rifornimento di combustibile

  • Conosci i tuoi rifornimenti e acquisisci maggiori informazioni sulle variabili di processo
  • Tecnologia all’avanguardia con certificazione di terzi per controllare e misurare accuratamente le operazioni nel bunker

Combinando le misurazioni del combustibile con le misurazioni esistenti relative a serbatoi e flussi, si ottiene una sorprendente protezione dell’integrità del combustibile, tutelandolo da furti e adulterazioni. Il rapido flusso di dati consente di disporre di valori in tempo reale e riferimenti energetici aggiornati per l’intera flotta, utili per avere una conoscenza approfondita e pianificare con efficienza.

Consumo di carburante

  • Visione d’insieme del valore di base dell’energia e del consumo di combustibile corrente
  • Completa registrazione di dati di consumo dettagliati per ulteriori analisi
  • Soluzione automatizzata per la comunicazione delle emissioni delle navi, per garantire un'elevata precisione e la conformità alle normative MRV dell'UE e DCS dell'IMO.

La misura dei consumi di combustibile è un parametro importante che contribuisce all'efficienza complessiva del combustibile di una nave. Tutte le applicazioni richiedono misurazioni altamente accurate e affidabili per un controllo e una gestione più rigorosi del combustibile bruciato, al fine di ottenere un risparmio economico e una potenziale riduzione delle emissioni

Viscosità del combustibile

  • Assicura la corretta viscosità dei combustibili densi
  • Misura la qualità dei combustibili densi per assicurare prestazioni ottimali del motore
  • Importante strumento nel processo di commutazione del combustibile

Per la combustione ottimale dei combustibili densi in caldaie e riscaldatori, è fondamentale poter misurare e regolare la viscosità. In questo modo, la combustione sarà più omogenea e il consumo di combustibile sarà più efficiente, mantenendo la conformità alle norme ambientali.

Gestione del combustibile

  • Ottieni un maggior controllo sulla baseline energetica e prendi decisioni operative più efficaci per migliorare la gestione delle navi

  • Migliora la trasparenza e la tracciabilità mediante la condivisione di diverse funzionalità del sistema su più postazioni di lavoro a bordo delle navi

Un sistema di gestione del carburante completamente integrato offre informazioni in tempo reale che consentono di esaminare l'intero sistema e senza limitarsi ai consumi. Le nuove funzionalità utilizzano i dati ad alta velocità forniti dalle apparecchiature di controllo della portata, offrendo informazioni diagnostiche sulla densità del carburante e altri dati approfonditi sul bunkeraggio del carburante e sui processi di consumo a bordo della nave.

Bunkeraggio di GNL

  • Per acquisire la massima fiducia nel processo di bunkeraggio di GNL con una soluzione MID certificata e garantire la massima precisione nella misurazione di massa, densità e volume di GNL

  • Oltre 30 anni di successi nella misurazione criogenica garantiscono la massima tranquillità nella gestione del bunkeraggio di GNL

È possibile combinare un sistema di misura fiscale all'avanguardia con l'approvazione di terze parti per garantire una misurazione precisa e una soluzione certificata per le sfide di bunkeraggio di GNL più complesse. Utilizza al meglio la registrazione dei dati cronologici e approfondisci la conoscenza del processo per consentire a fornitore e acquirente di migliorare le rispettive operazioni.

Misura alternativa di livello del combustibile

I nuovi e più sostenibili carburanti per uso marino richiedono un'applicazione di misurazione del livello dei serbatoi piuttosto complessa a bordo di una nave con tecnologie di misura più avanzate. Pertanto, il radar diventa la tecnologia preferita per superare queste sfide legate ai carburanti alternativi. Conoscendo queste sfide, Emerson ha sviluppato una gamma diversificata di soluzioni per operare su queste applicazioni in modo efficiente e sostenibile. 

  • Misure dei livelli dei carburanti alternativi precise e affidabili
  • Soluzioni destinate a soddisfare il design specifico dei serbatoi marini
  • Basata su una solida tecnologia radar FMCW
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.