Rosemount-P-TGU 68 Tank Radar Gauge

Misuratore radar di livello per serbatoi TGU 68 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Con il misuratore radar di livello per serbatoi Rosemount TGU 68 è possibile ottenere misurazioni accurate e affidabili che assicurano una funzionalità ottimale anche nelle condizioni più difficili all’interno del serbatoio e sul ponte. Questo misuratore radar FMCW da 26 GHz è robusto e preparato per misurazioni di livello ridondante opzionale o livello elevato indipendente e/o con allarme antitracimazione. Assicura la massima precisione anche nelle condizioni più difficili grazie a un’affidabilità e a una sicurezza delle prestazioni che soltanto 30 anni di esperienza in campo marittimo possono fornire.

Temperatura di esercizio
da -40 a +100 °C (aumentata a +260 °C se montato su TGS6810)
Accuratezza di riferimento
± 2 mm
Peso
17 kg
Grado di protezione della custodia
IP66/67
Connessione al processo
Idoneo per il montaggio su JIS 5K-200, DN200, ASME 8”
Materiale della custodia
Acciaio inox 316L, PTFE, fluorosilicone
Protezione dalle esplosioni
Ex ia IIC T4 Ga

Funzionalità

  • Misurazione accurata ed affidabile che assicura una funzionalità ottimale anche in condizioni avverse all'interno del serbatoio e sul ponte.
  • Radar del serbatoio FMCW a 26 GHz, con elaborazione del segnale avanzata, elevata larghezza di banda ed antenna parabolica ottimizzata.
  • Per le installazioni offshore e le navi cisterna con campo di misurazione di 35 m.
  • Robustezza di livello superiore in qualsiasi condizione presente nel serbatoio.
  • Facile da installare, leggero e con fascio ridotto.
  • Preparato per misurazioni di livello ridondante opzionale o livello elevato indipendente o con allarme di tracimazione.
  • Sensore di pressione del vapore opzionale installato come parte integrata all'interno del misuratore di livello radar del serbatoio.
  • Struttura e custodia robuste realizzate per l'utilizzo nel difficile ambiente marino.
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore.

Documenti e schemi