Garantire la sicurezza delle operazioni con l'idrogeno grazie a un flusso d'acqua sufficiente verso l'elettrolizzatore

Soddisfare i requisiti delle certificazioni SIL-2 e FMEDA riducendo al minimo le potenziali perdite nella produzione di idrogeno verde
Riduzione dei costi di installazione con la misurazione della portata avanzata 2 in 1

Riduzione dei costi di installazione con la misurazione della portata avanzata 2 in 1

Un flusso continuo di acqua verso l'elettrolizzatore è essenziale per garantire una produzione sicura di idrogeno verde. Il misuratore di portata Dual Vortex 8800 Rosemount fornisce due misurazioni della portata indipendenti in un corpo di un metro, una per il controllo e l'altra per l'arresto di sicurezza. La soluzione due in uno riduce al minimo la complessità di installazione e il design completamente saldato riduce al minimo i punti di perdita.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Riduzione dei costi di installazione con la misurazione della portata avanzata 2 in 1
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.