Le tecnologie elettriche, di misura e di controllo leader di Emerson, la rete globale di esperti di applicazioni e i servizi di soluzioni ingegneristiche fanno dell'azienda il partner ideale in questa tecnologia emergente.
La produzione di idrogeno con elettrolizzatori richiede design scalabili e capacità di rispondere alla domanda del mercato. I produttori devono eseguire i progetti in tempo, con budget ridotti e bassa complessità. Tuttavia è necessario operare in modo sicuro, affidabile e redditizio utilizzando le tecnologie più avanzate.
Controlli Edge RX3i
Controlli deterministici ad alta velocità interoperabili, aperti e scalabili per le applicazioni più esigenti.
Valvole di controllo Fisher GX, easy-e e HP
Le valvole a globo Fisher offrono un’ampia versatilità di processo, soddisfano esigenze di applicazioni da grandi a piccole, da calde a fredde, da generali a gravose.
Trasmettitore di pressione serie 3051 Rosemount
La più ampia gamma disponibile di prodotti per la misurazione della pressione per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.
Valvola a pistone a sede inclinata ASCO 290
La serie ASCO 290, nota anche come 8290, è costituita da elettrovalvole a pistone a sede inclinata ad azionamento pneumatico ad azione diretta realizzata per applicazioni esigenti.
Regolatori di contropressione TESCOM
Regolatori di contropressione ad alta portata e bassa pressione ad alta precisione per l'utilizzo nel controllo della pressione delle cella di elettrolisi e il controllo della pressione di scarico della pompa.
Isola di valvole Aventics
Le serie AVENTICS fornisce una base affidabile per sistemi di movimentazione compatti e per soluzioni di automazione complesse.
Tecnologia Rosemount™ X-well™ con trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P
La tecnologia Rosemount X-well misura con precisione la temperatura interna del processo senza pozzetti termometrici o penetrazione del processo.
La produzione di idrogeno richiede design scalabili e capacità di rispondere alla domanda del mercato.L'implementazione delle giuste tecnologie di automazione in un grande impianto di elettrolizzatori può contribuire a garantire una progettazione efficiente dell'architettura, minori rischi per la sicurezza, costi ridotti e un'implementazione ottimizzata per garantire un costo totale di possesso ottimale.
Valvole di controllo Fisher GX, easy-e e HP
Le valvole a globo Fisher offrono un’ampia versatilità di processo, soddisfano esigenze di applicazioni da grandi a piccole, da calde a fredde, da generali a gravose.
Valvole di isolamento on/off
Emerson dispone di un ampio portafoglio di valvole di isolamento per aiutare i clienti a controllare in modo sicuro ed efficace molti tipi di processi diversi.
Analizzatore di gas Rosemount X-Stream
Analisi di precisione di multicomponenti in applicazioni di processo fino a livelli di ppm ultrabassi.
Rilevamento perdite di gas
I rilevatori di gas a ultrasuoni utilizzano sensori acustici per "sentire" le perdite, attivando un sistema di allarme tempestivo.
Sfruttamento creativo e strategico delle soluzioni ed esperienza per integrare una combinazione di energie più pulita.
Le tecnologie elettriche, di misura e di controllo leader di Emerson, la rete globale di esperti di applicazioni e i servizi di soluzioni ingegneristiche fanno dell'azienda il partner ideale in questa tecnologia emergente.
Emerson è un partner di soluzioni esperto che dispone della flessibilità per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni esigenti, dagli elettrolizzatori, alle stazioni di rifornimento di idrogeno, alle celle a combustibile.
Le tecnologie Emerson, tra cui Digital Twin, i sistemi di controllo e monitoraggio e la piattaforma Plantweb Optics, posizionano Emerson come il partner perfetto per soluzioni basate sull'idrogeno che possono aiutare le aziende ad adottare e implementare soluzioni a idrogeno su larga scala.
La capacità di Emerson di fornire tecnologia, progettazione e profonda esperienza nella catena di fornitura del valore dell'idrogeno accelera lo sviluppo dell'idrogeno come fonte di energia fruibile.
Domande frequenti sull'idrogeno rinnovabile
In parole semplici, l'idrogeno verde è un idrogeno rinnovabile. Il colore si riferisce alle diverse fonti di energia primarie utilizzate per produrre l'idrogeno, che oggi sono quasi esclusivamente carbone e gas naturale a causa della loro abbondanza e del basso costo. La produzione di questo idrogeno "grigio" a base di combustibile fossile da reformer di metano a vapore o dalla gassificazione genera sempre un livello positivo di emissioni di CO2, anche quando a valle si utilizza la tecnologia di cattura del carbonio valle per produrre idrogeno "blu" più pulito.
L'idrogeno rinnovabile (verde) prende il nome dall'utilizzo di un metodo di produzione completamente diverso, l'elettrolisi, che può essere alimentato da energia elettrica da fonti di energia neutre rispetto al carbonio o rinnovabili, quali eoliche, solari e biomasse, con il solo ossigeno come sottoprodotto. Con lo sviluppo di tecnologie sempre più efficienti di elettrolisi e celle a combustibile, l'idrogeno verde può arrivare a integrare e nel tempo sostituire gas naturale, benzina, gasolio e altri combustibili fossili in tutta l'economia globale entro i prossimi 20 anni.
L'elettrolisi è un processo elettrochimico mediante il quale viene applicata una corrente elettrica all'acqua, che separa gli atomi di idrogeno e ossigeno nelle molecole e li rilascia come gas puri. L'idrogeno viene raccolto e trasportato o stoccato per un utilizzo successivo come combustibile o materia prima. La corrente elettrica necessaria può essere assorbita dalla rete elettrica esistente o da fonti di energia rinnovabile, come nel caso dell'idrogeno verde.
Oggi la sfida per gli ingegneri è duplice: scalare la tecnologia di elettrolisi in modo che la capacità per unità sia sufficientemente elevata da soddisfare la crescente domanda regionale e, in definitiva, globale; e renderla più efficienti in modo che consumi meno energia e risorse operative per generare la stessa quantità di gas H2 della purezza necessaria. Prima che l'economia globale possa sfruttare completamente la commercializzazione dell'idrogeno verde come combustibile, sono necessari ulteriori investimenti nella ricerca e nello sviluppo per risolvere questi problemi.
Le tecnologie di automazione aumentano la capacità, l'affidabilità e l'efficienza degli elettrolizzatori, e con esse il potenziale di un'economia dell'idrogeno verde, in diversi modi, dalla gestione dei carichi di alimentazione fluttuanti, alla misurazione e al controllo della portata dell'acqua con maggiore precisione, all'utilizzo di analisi digitali per applicazioni di gestione energetica. L'automazione può inoltre migliorare la sicurezza, la durata delle apparecchiature e la conformità alle normative, riducendo al contempo i costi di materiali e forza lavoro.
Un altro passo fondamentale per sfruttare i vantaggi di un mercato dell'energia a idrogeno verde è lo sviluppo di celle a combustibile piccole e leggere, ma anche durature e abbastanza affidabili per applicazioni di trasporto che richiedono sistemi ad alta densità energetica. Poiché sono classificate per funzionare a temperature estreme e pressioni molto elevate, le soluzioni digitali avanzate, ovvero regolatori di pressione automatici, sensori di portata ed elettrovalvole, consentono di realizzare e utilizzare il tipo di celle a combustibile economiche che offrono affidabilità in dimensioni ridotte necessarie al settore per avanzare.
Nicolas Marti, business development manager di Emerson per combustibili alternativi e combustione, spiega come il successo del settore dell'idrogeno verde dipenda da produzione, stoccaggio, trasporto e processo affidabili lungo tutta la catena di fornitura.
Richiedi l'e-book Accelerare la transizione verso l' idrogeno, che illustra le soluzioni alle principali sfide che gli OEM devono affrontare nei processi con l'idrogeno. In questo e-book si forniscono informazioni su: