Analizzatori di gas in continuo
Analilizzatori in continuo di gas Rosemaunt Analisi di precisione multicomponenti in applicazioni di processo fino a valori di ppm ultrabassi
Se il processo richiede l'analisi continua di un singolo componente, la misura contemporanea di più componenti o il monitoraggio dei livelli di emissioni per motivi di conformità normativa, gli analizzatori di gas in continuo Rosemount offrono analisi continua precisa e affidabile del gas di processo fino a livelli ultrabassi di ppm.
Optimize product quality control and emissions monitoring using the world's only hybrid gas analyzers that combine Quantum Cascade Laser (QCL) and Tunable Diode Laser (TDL) technologies to expand gas sensing to both the near- and mid-infrared range for faster, enhanced process insights.
Ensure measurement accuracy and fast response time while reducing costs and operational complexity with highly selective and sensitive detection of multiple gas components simultaneously and in real-time using one instrument.