Yarway-P-741-731

Scaricatore di condensa termodinamico Unibody Yarway 741 e 731

Descrizione del prodotto

Scaricatori di condensa termodinamici a pistone che offrono prestazioni costanti anche in condizioni non ideali. Gli scaricatori di condensa Yarway 741 e 731 Unibody sono progettati per applicazioni quali cilindri rotanti, serpentine sommerse e bollitori a camicia.

Funzionalità

  • Riparazione semplice e in linea con capsula a cambio rapido
  • A prova di congelamento
  • Non risente dei colpi d'ariete
  • La struttura in acciaio inossidabile temprato garantisce un'eccezionale resistenza alla corrosione
  • La modalità di guasto aperto previene i colpi d'ariete nelle condotte di distribuzione del vapore
  • È possibile passare facilmente alla tecnologia a disco o termostatica con una semplice sostituzione della capsula
  • Resiste al surriscaldamento
  • Autodrenante (montaggio verticale)
  • Singola parte in movimento
  • Spurgo costante per applicazioni quali cilindri rotanti, serpentine sommerse e bollitori a camicia
Tecnologia
Termodinamica (pistone)
Dimensioni
NPS 1/2, 3/4 e 1 / DN 15, 20 e 25
Temperatura massima
750 °F (400 °C)
Pressione di esercizio
Tipo 731/741 - da 20 a 300 psig (da 1,4 a 21 bar)
Tipo 731H/731H - da 40 a 600 psig (da 21 a 41 bar)
Contropressione
Fino al 40% della pressione di ingresso, psia/bar
Capacità
Fino a 3900 lb/ora (1772 kg/ora)
Connessioni
NPT, saldatura a bicchiere
Materiali
Corpo in cromo-molibdeno a basso tenore di carbonio (0,15% max.) e trim in acciaio inossidabile

Documenti e schemi