Tescom-P-74-2400

Regolatore della pressione senza filettatura e senza molla TESCOM™ serie 74-2400

Descrizione del prodotto

Il riduttore di pressione con membrana collegata a elevatissima purezza serie 74-2400 offre un design interno a basso volume e privo di molla e filettatura. La serie 74-2400 è caratterizzata da finitura della superficie di 10 Ra in acciaio inossidabile 316 VAR. Pressioni di monte di 41,3 o 241 bar/600 o 3500 psig e pressioni di valle fino a 6,9 bar/100 psig. Ideale per l’impiego in punto di utilizzo da 1/4", in armadi di stoccaggio di gas, per la produzione di semiconduttori, nelle scatole di valvole manifold e nei laboratori di ricerca.

Valore nominale di pressione
Pressione di monte massima: 41,4 o 241 bar/600 o 3500 psig
Gamme di pressione di valle: 2,1, 4,1 o 6,9 bar/30, 60 o 100 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316L VAR con elettrolucidatura
Membrana: acciaio inossidabile 316L
Sede: PCTFE (Vespel® opzionale per modello da 241 bar/3500 psig)
Stelo della valvola, tenuta posteriore: acciaio inossidabile 316
Temperatura di esercizio
Sede in PCTFE: da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Sede in Vespel®: da -40 °C a 177 °C/da -40 °F a 350 °F
Dimensioni e tipo di porta
1/4 H.P.I.C.
1/4, 1/2
Rotante maschio, rotante femmina
Collari delle tubazioni 1/4
Portata
Cv = 0,06 (modello da 241 bar/3500 psig)
Cv = 0,15 (modello da 41,4 bar/600 psig)
Peso (senza misuratori)
0,9 kg/2,0 lb
Ulteriori informazioni
Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l’ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Prodotto e collaudato utilizzando gli strumenti di qualità totale tra cui il controllo di processo statistico
  • L'assenza di molle interne ed un basso volume interno riducono al minimo il blocco delle particelle.
  • Sede metallo su metallo sulla membrana o sull’interfase del corpo
  • È disponibile una finitura di 0,25 micrometri/10 micropollici Ra

Documenti e schemi