Tescom-P-44-3200

Regolatore di gas monostadio TESCOM™ Serie 44-3200

Descrizione del prodotto

La Serie 44-3200 è un regolatore monostadio compatto a purezza e portata elevate per flussi di gas speciali, infiammabili e industriali di 5-50 SCFM/141-1415 SLPM. Il separatore in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Ideale per i sistemi di gas per laboratorio e punto di utilizzo, assistiti da laser e gas risonatore, cassetto portaoggetti e isolanti.

Massima pressione di ingresso
500, 3000 psig / 34,5, 207 bar
Gamma di pressioni di uscita
0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8 bar
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inossidabile 316
Materiale della sede
Ingresso a 3000 psig / 207 bar: CTFE
Ingresso a 500 psig / 34,5 bar: Teflon®
Coperchio
Acciaio inossidabile serie 300
Membrana
Acciaio inossidabile 316, Elgiloy®
Tenuta
Teflon®
Fermo della sede
Nitronic 60
Parti rimanenti
Acciaio inossidabile 316
Dimensione e tipo di porta
3/8, 1/2
NPTF
1/2, 1
Flangia
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F
Portata
Cv = 1,0, 1,8 (opzionale)
Tipo di carico
Molla
Peso (senza misuratori)
1,6 kg/3,5 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Vero separatore da metallo a metallo per minimizzare la diffusione
  • Sono disponibili cinque gamme di pressione di valle
  • Le porte dei misuratori sono standard
  • È disponibile un modello opzionale a flusso elevato (Cv = 1,8)
  • Il montaggio su palina è opzionale
  • L'assenza di ventilazione è standard
  • Sono disponibili connessioni a estremità flangiate
  • L'assenza di spurgo è standard

Documenti e schemi