Tescom-P-44-2500

Regolatore monofase TESCOM™ serie 44-2500

Descrizione del prodotto

La serie 44-2500 è un regolatore monofase leggero e compatto per flussi di gas speciali, infiammabili ed industriali fino a 30 SCFM/850 SLPM. La membrana in metallo resistente alla diffusione garantisce la purezza e l'integrità del gas. Adatto a scopi generici.

Gamme a pressione controllata
0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar
0-25, 0-50, 0-100, 0-250 psig
Materiale
Corpo: acciaio inossidabile 316 od ottone
Fermo sede: PEEK
O-ring: Viton®, Kalrez®
Membrana, filtro, molla: acciaio inossidabile 316
Parti rimanenti: acciaio inossidabile 316 od ottone
Temperatura di esercizio
Da -26 °C a 60 °C/da -15 °F a 140 °F
Dimensione e tipo di porta
1/4 NPTF
Capacità di flusso
Cv = 0,30
Peso
0,9 kg/2 lb
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.

Funzionalità

  • Riduce la contaminazione e fornisce una regolazione accurata dei gas corrosivi e non corrosivi
  • Membrana di tenuta metallo-metallo avvolto
  • Basso differenziale di pressione fra incrinatura e rialloggiamento
  • Prezzi contenuti
  • Montaggio su palina standard
  • Arresto a prova di bolle a tutte le pressioni di rialloggiamento
  • Porta Cv = 0,30

Documenti e schemi