Gestione dei documenti Syncade

Descrizione del prodotto

Il sistema di gestione dei documenti elettronico di Syncade permette di ridurre la complessità della gestione dei documenti, semplificando le approvazioni e permettendo di ricercare e riportare i documenti elettronicamente. Memorizzando tutti i documenti in maniera elettronica, è possibile ridurre l'ingombro della carta nella propria struttura e migliorare l'efficienza della gestione della conservazione e del recupero dei documenti.

Sistemi operativi supportati
Windows 7 o successivo
Processore
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superiore oppure Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superiore
Disco rigido
50 GB di spazio disponibile su disco rigido
Visualizzazione
SVGA o risoluzione video superiore (1024 x 768 o maggiore)
RAM
Almeno 2 GB di memoria RAM; da 8 a 16 di RAM consigliati

Funzionalità

  • Riduce la complessità della gestione dei documenti
  • Visualizza la cronologia completa dei documenti e dei documenti correlati
  • Semplifica le approvazioni e le firme elettroniche sui documenti
  • Velocizza le richieste di modifica con notifiche ed escalation
  • Individua facilmente le informazioni nella libreria documenti con potenti funzioni di motore di ricerca
  • Accede ai documenti su un'ampia gamma di dispositivi mobili