Rosemount-P-Tank Gauging Control Cabinet

Armadio di controllo Rosemount™

Descrizione del prodotto

L'armadio di controllo Rosemount è progettato per prodotti Tank Gauging Rosemount. Si utilizza per semplificare le installazioni e proteggere apparecchiature per la misura di serbatoi e computer da calore, polvere ed accesso non autorizzato. Solitamente l'armadio è personalizzato per requisiti specifici di progetto. Può essere preconfigurato con collegamenti già collaudati.

Alimentazione elettrica
110/230 V c.a.
Uscite allarmi
Relè alta temperatura, relè guasto ventola, rilevatore di fumo ecc.
Accesso
Il cabinet server/di rete consente l’accesso sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore. I moduli e i componenti sono montati in modo da poter essere rapidamente sostituiti in caso di guasto. Tutti i componenti ridondanti possono essere sostituiti senza dover spegnere il sistema.

Funzionalità

  • Semplificano l’installazione nella sala controllo.
  • Risparmiano tempi di installazione.
  • Connessioni elettriche e ridondanza TankMaster totalmente configurate e pre-collaudate.
  • Proteggono apparecchiature e computer della sala controllo.
  • Sincronizzano lo stesso aspetto degli altri armadi.
  • Possibilità di ampliamento del sistema in futuro mediante terminali di scorta e spazio libero interno all'armadio.

Documenti e schemi