Rosemount-6888 Xi Electronics

Trasmettitore remoto 6888 Xi Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore 6888 Xi Rosemount offre una visualizzazione immediata delle informazioni pertinenti fornite dagli analizzatori di ossigeno 6888A o 6888C Rosemount collegati. Il trasmettitore di analisi della combustione crea un'infrastruttura centralizzata per dispositivi di autocalibrazione remota, strumenti diagnostici, relè di allarme e funzioni applicative avanzate. Il trasmettitore 6888 Xi Rosemount può essere configurato con un massimo di due canali per gli ingressi digitali o un canale per supportare le architetture tradizionali.

Tempo di risposta
Fino a 8 secondi T90
Temperatura ambiente
Da -20 a 50 °C (da 4 a 122 °F)
Protocollo di comunicazione
HART 4-20 mA, fieldbus FOUNDATION

Funzionalità

  • Interfaccia operatore locale (LOI), grande display LCD con retroilluminazione e funzioni software avanzate
  • La diagnostica avanzata include funzioni estese di temperatura, diagnostica delle ostruzioni del diffusore, indicatore stechiometrico e impostazione di riferimento programmabile
  • La diagnostica avanzata del sensore indica quando è consigliata la calibrazione e quando c’è un diffusore o filtro ostruito
  • Comunicazione wireless HART™ da sonda o Xi

Documenti e schemi