Rosemount-625 Gas Sensor

Sensore di gas Rosemount™ 625

Descrizione del prodotto

Il sensore di gas infiammabili Rosemount 625 offre caratteristiche e specifiche di prestazione leader nel settore grazie alla tecnologia a infrarossi nondispersivi (NDIR). Il sensore di gas NDIR consente il rilevamento precoce delle perdite di gas, migliorando le condizioni di sicurezza dei lavoratori e la sostenibilità. La serie di sensori di gas Rosemount 625 è compatibile con il rilevatore di gas fisso Rosemount 925. Il sensore di gas infiammabili utilizza è certificato in base ai più recenti standard per aree pericolose e prestazioni per l'uso in tutto il mondo.

Temperatura di esercizio
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F)
Da -55 a +70 °C (da -67 a +158 °F ) a riscaldatore acceso
Tipo di misurazione
Livelli di concentrazione dei gas: gas idrocarburi: 0-100% LEL
Range di umidità
0-95% umidità relativa, senza condensa
Accuratezza
Accuratezza del gas: ±3% LEL < 50% LEL and 5% LEL > 50% LEL
Accuratezza 4-20 mA: ±0,1% di span

Funzionalità

  • Il sensore pre-calibrato si collega facilmente al trasmettitore dei gas Rosemount 925 e può essere calibrato in fabbrica per butano, propano, metano, etilene o etano.
  • Il sensore di gas può essere calibrato fuori del sito e installato successivamente
  • Il sensore di gas conserva le impostazioni di configurazione e le informazioni di calibrazione.
  • Il modulo sensore intelligente riduce i costi di manutenzione e i tempi di inattività grazie a intervalli di calibrazione più lunghi.
  • Quando è connesso a un trasmettitore dei gas Rosemount 925, il sensore comunica in maniera costante in modalità digitale, garantendo una protezione stabile e precisa con tempi di risposta rapidi anche su lunghe distanze

Documenti e schemi