Rosemount-3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter

Trasmettitore di misura ERS modulare Rosemount™ 3051SAM

Descrizione del prodotto

Disponibile in entrambi gli stili Coplanar e in linea, il trasmettitore Rosemount 3051SAM per applicazioni ERS è un componente del sistema del sensore remoto elettronico Rosemount 3051S (ERS)™. Utilizzando un'architerrura digitale, il sistema 3051S ERS calcola la pressione differenziale utilizzando due sensori di pressione collegati mediante un cavo elettrico. I sensori usati nel sistema 3051S ERS possono includere qualsiasi combinazione di modelli 3051SAM e 3051SAL. Il 3051SAM offre una varietà di connessioni al processo che includono raccordi filettati NPT, flange, manifold e separatori remoti Rosemount 1199.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Pressione di esercizio max.
Fino a 689,48 bar (10.000 psi)
Campo di temperatura di processo
Secondo il fluido di riempimento - Massimo 410 °C (770 °F), Minimo -105 °C (-157 °F)
Protocollo di comunicazione
4–20 mA HART®
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS Filettata: NPT, DIN, ISO sanitario
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, per l'elenco completo dei materiali consultare le specifiche complete
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, 3A, NSF, NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni consultare le specifiche complete

Funzionalità

  • Fornisce misure di livello DP con tempi di risposta più rapidi rispetto ai sistemi tradizionali
  • I sensori sono installati separatamente, senza tracciatura elettrica e test d'isolamento, in modo da garantire un'installazione semplice
  • L'intero sistema utilizza un dispositivo singolo a 2 fili con circuito 4-20 mA HART® per una facile integrazione del sistema
  • L'architettura digitale esegue misure stabili per le applicazioni che presentano variazioni di temperatura eccessive
  • Possibilità di intervenire su ciascun sensore separatamente per eseguire la manutenzione più facilmente
  • L'interfaccia grafica del pannello di controllo del dispositivo offre semplici configurazione, messa in funzione e risoluzione dei problemi
  • Ulteriori informazioni di monitoraggio della pressione statica e della temperatura del modulo sensore forniscono una migliore comprensione del processo
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza

Documenti e schemi