Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-248 Head Mount Temperature Transmitter

Trasmettitore di temperatura per montaggio su testina Rosemount™ 248

Descrizione del prodotto

Soluzione standard del settore, il trasmettitore di temperatura Rosemount 248 offre prestazioni coerenti e affidabili per gli ambienti di processo. Realizzato per soddisfare i requisiti per applicazioni di misurazioni della temperatura del singolo punto comune, il suo resistente design sopporta un'ampia gamma di ambienti di processo. Per la massima flessibilità delle applicazioni, questo trasmettitore di temperatura con montaggio su testina è disponibile in una varietà di opzioni di custodia.

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Ingresso
Funzionalità di sensore singolo con ingressi sensore universali (termoresistenza RTD, T/C, mV, ohm).
Segnale di uscita
Protocollo 4-20 mA/HART™
Custodia
Montaggio su testina DIN B
Diagnostica
Diagnostica di base comprendente diagnostica sensore aperto/cortocircuito
Opzioni di calibrazione
Taratura a cinque punti.
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, aree pericolose, dispositivo di tipo marino, per una lista completa delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Il trasmettitore standard risponde ai comuni requisiti applicativi della misura della temperatura a punto singolo.
  • La struttura della custodia offre resistenza superiore a diversi ambienti di processo.
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla stabilità di un anno.
  • La diagnostica per il rilevamento di interruzioni o cortocircuiti del sensore permette di rilevare problemi nel circuito del sensore, assicurando prestazioni affidabili.
  • I pannelli di controllo offrono un'interfaccia semplice per la configurazione del dispositivo e la risoluzione dei problemi di diagnostica semplificate.
  • L'adattamento del sensore al trasmettitore Callendar-Van Dusen riduce l'errore di misura totale

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 10 risultati per Parti e accessori
: