Rosemount-K-1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Specifiche

Disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount™
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
Da -196 a 649 °C (da -320 a 1.200 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 304/304L, acciaio inossidabile 316/316L, DIN 1.4571 (acciaio inossidabile 316Ti), lega C-276, lega 400
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Raccordo a flangia dell’orifizio 1496 Rosemount™
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 304/304L, acciaio inossidabile 316/316L, DIN 1.4571 (acciaio inossidabile 316Ti), lega C-276, lega 400, acciaio al carbonio
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount™
  • Può essere ordinato con diametri del tubo da 50 a 60 mm (da 2 a 24 poll.) o personalizzati, per una flessibilità applicativa superiore
  • Realizzato in conformità alle norme AGA, ASME, ISO, API e DIN
  • La configurazione standard ha un foro concentrico con bordo quadrato sia nelle piastre a pala sia in quelle universali
  • Più tipologie di materiali disponibili per adattarsi a condizioni di processo difficili
  • Resiste ad applicazioni caratterizzate da temperature e pressioni elevate, offrendo una lunga durata
Raccordo a flangia dell’orifizio 1496 Rosemount™
  • Posizionamento adeguato dei dischi degli orifizi calibrati per una misurazione affidabile e accurata della portata
  • La connessione filettata non richiede la foratura sul campo dei tappi delle flange, rendendo la soluzione facile da installare
  • Tutta la bulloneria necessaria è in dotazione, per agevolare ulteriormente l’installazione
  • Disponibilità di diametri del tubo maggiori, fino a 600 mm (24 poll.), o personalizzati
  • Il raccordo a flangia adattabile sopporta temperature e pressioni elevate, fino ad ANSI Classe 2500#
  • Soddisfa le specifiche ASME B16.36 e DIN 19214 parte 1

Documenti e schemi

Disco dell’orifizio calibrato 1495 Rosemount™
Raccordo a flangia dell’orifizio 1496 Rosemount™