Rosemount-P-Flame Ionisation Detector

Rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) Rosemount™

Descrizione del prodotto

Disponibile come modulo analizzatore da associare a un analizzatore MLT tramite LON o come analizzatore autonomo integrato in una piattaforma. Disponibile anche come standard o Hot FID (HFID) per misurazioni di idrocarburi. Progettato per effettuare una misurazione continua della concentrazione di idrocarburi gassosi, il modulo analizzatore FID NGA fornisce un'accuratezza della misura senza pari, affidabilità, facilità d'uso, manutenzione semplificata, capacità di comunicazione avanzata e flessibilità. L’elemento chiave che garantisce queste caratteristiche è il gruppo del rivelatore che utilizza la tecnologia del rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID). Questo strumento consente la misurazione degli idrocarburi da 0 ppm a 1 ppm come metano (CH4) e da 0% a 5% come metano (CH4) con un'accuratezza di ± 1% di fondo scala. Questa gamma di campi fornisce una grande versatilità.

Documenti e schemi