Rosemount-P-8705

Sensori per misuratori di portata magnetici flangiati 8705 Rosemount

Descrizione del prodotto

I sensori per misuratori di portata magnetici flangiati 8705 Rosemount offrono prestazioni durature ed affidabili anche nelle applicazioni più difficili. Una realizzazione completamente saldata offre una tenuta ermetica che protegge da umidità e da altri agenti contaminanti. La custodia sigillata protegge tutti i componenti interni ed il cablaggio contro gli ambienti più aggressivi, garantendo al sensore la massima affidabilità. Una morsettiera rimovibile e sostituibile consente una facile riparazione in campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore.

ped

Prodotti

Search
1-10 di 19 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Accuratezza
Fino a 0,15% di precisione della portata volumetrica su turndown 13:1, 0,25% su turndown 40:1
Dimensione del tubo
½-36 pollici (15-900 mm)
Materiali del rivestimento
PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, neoprene, gomma naturale Linatex
Materiali dell'elettrodo
Acciaio inossidabile 316L, lega di nichel, platino, tantalio, titanio
Rating della flangia
ASME B16.5 Classe 150-2500DIN PN 10-40AS 2129 Tabella D ed EAWWA C207 Tabella 3 Classe D (solo 30-36 pollici)
Protezione da immersione (tubo di misura)
IP68 (consigliata con pressacavi sigillati)
Intercambiabilità
Compatibile con tutti i trasmettitori serie 8700

Compatibile con i trasmettitori precedenti: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Funzionalità

  • Per la massima protezione, una custodia del sensore completamente saldata offre chiusura ermetica
  • Evita l’arresto del processo con una morsettiera rimovibile e sostituibile che consente una facile riparazione sul campo
  • Raccoglie qualsiasi potenziale perdita di fluido di processo con scomparti di contenimento secondari opzionali che circondano gli elettrodi
  • Assicura l’affidabilità negli ambienti più difficili con una custodia del sensore completamente saldata
  • Protegge da danni durante l'installazione e usura del bordo anteriore con la protezione opzionale del rivestimento
  • Riduce al minimo manutenzione e riparazione con un design anti-ostruzioni che non presenta parti in movimento

Documenti e schemi