Plantweb-Insight Air Cooled Heat Exchanger Application

Applicazione scambiatore di calore raffreddato ad aria Plantweb Insight™

Descrizione del prodotto

L'applicazione Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger consente di eseguire il monitoraggio approfondito degli scambiatori di calore raffreddati ad aria, alette del ventilatore, mediante l'analisi dei dati acquisiti dai sensori wireless. L'applicazione utilizza modelli di risorse e analisi basati su machine learning, si integra facilmente con l'infrastruttura esistente e fornisce in tempo reale lo stato e gli allarmi, tra cui incrostazioni, vibrazioni elevate e rilevamento di deflettori/pitch.

Sistema operativo
Hardware virtuale VMware, Versione 11 o superiore o Microsoft Hyper-V 2012 o superiore
  • 4 processori dedicati
  • Minimo 4 GB di RAM
  • 100 GB di spazio libero su disco rigido
Protocollo di comunicazione
Client HART-IP, client/server OPC-UA, server Modbus TCP/IP, API REST

Funzionalità

  • Il monitoraggio in profondità e continuo di scambiatori di calore raffreddati ad aria fornisce informazioni approfondite per una migliore capacità decisionale
  • Gli algoritmi precostituiti sviluppati da decenni di esperienza e analisi contribuiscono a migliorare l'efficienza
  • Il dashboard di facile utilizzo fornisce in tempo reale lo stato e gli allarmi dello scambiatore di calore raffreddato ad aria, tra cui incrostazioni, vibrazioni elevate e difetti meccanici del deflettore
  • Diagnostica predittiva e ponderazione degli allarmi consentono l'assegnazione delle priorità della manutenzione dello scambiatore di calore
  • I sistemi e l'infrastruttura wireless esistenti sono facilmente configurabili e integrati, collegandoli all'IoT industriale
  • La connettività remota consente l'accesso tramite dispositivi desktop o mobili
  • L'installazione flessibile del software è accessibile da molti browser Web
  • L'interpretazione automatica dei dati del dispositivo fornisce informazioni di utilità pratica
  • Il monitoraggio continuo delle risorse chiave migliora l'affidabilità e la sicurezza

Documenti e schemi