Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-TA025T

Misuratore Coriolis Micro Motion TA025T, 1/4 poll. (DN6), Tantalio

Descrizione del prodotto

Un misuratore di portata a effetto Coriolis in tantalio che garantisce misurazioni altamente attendibili, ripetibili ed efficaci per applicazioni di servizio corrosive.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
TA025T
5700
Accuratezza della portata massica (liquidi)
±0,10% ± (stabilità di zero/portata) x 100%
Ripetibilità della portata massica (liquidi)
±0,05% ±[½ (zero stability/flow rate) × 100]% della portata
Accuratezza della portata in volume (liquidi)
±0,10% ± (stabilità di zero/portata) x 100%
Ripetibilità della portata in volume (liquidi)
±0,05% ±[½ (zero stability/flow rate) × 100]% della portata
Accuratezza della densità (liquidi)
±0.001 g/cm3 (±1.0 kg/m3)
Ripetibilità della densità (liquidi)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Accuratezza della temperatura
±1,5 °C ±0,5% della lettura
Pressione di esercizio massima del sensore
79 barg (1.142 psig)
Approvazioni, tarature e certificazioni del misuratore
  • CSA
  • CSA C-US
  • IECEx
  • ATEX
  • Effetti EMC
  • Funzionalità

    • Ottieni misurazioni della portata in massa e in volume ad alta precisione e misura la densità in applicazioni che richiedono componenti a contatto con il processo in tantalio
    • Scelta tra sei diversi diametri del tubo
    • Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misurazione con cronologia e registrazione integrate
    • Offerto esclusivamente con il trasmettitore a 9 fili 5700
    • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification

    Documenti e schemi

    Parti e accessori

    Search
    1-2 di 2 risultati per Parti e accessori
    :
    Core processor standard remoto (700) Micro Motion a 9 fili con certificazione CSA - NPT
    Tipo di prodotto
    Parti di ricambio
    Compatibilità
    Famiglia
    Portata - Coriolis
    disponibilità
    2 Weeks
    Tipo di prodotto
    Compatibilità
    Famiglia
    disponibilità
    Parti di ricambio
    Portata - Coriolis
    2 Weeks