Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-K-DV-CDM100P-2700

Micro Motion Compact Density Meter Consisting of CDM100P Sensor and 2700 Transmitter

Specifiche

Misuratore Di Densità Compatto Micro Motion CDM100P, Lega Di Nichel C22
Accuratezza (liquido)
±0,1 kg/m³ (±0,0001 g/cm³)
Ripetibilità
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Range di densità
0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Pressione massima del sensore
150 barg (2.175 psig) o limite di flangia
Range di temperatura
Da –50 °C a +204 °C (da –58 °F a +400 °F )
Indicazione di portata (velocità)

 •Accuratezza:±5% della lettura con turndown 10:1
 •Portata nominale (bidirezionale):13 m³/h
 •Velocità nominale (bidirezionale):10 m/sec (32,8 piedi/sec)
Materiali

 •Connessioni al processo:
 •acciaio inossidabile 316L
 •Tubi di misurazione:lega di nichel C-22 (o UNS 06022)
 •Custodia del sensore:acciaio inossidabile 316L
 •Custodia del trasmettitore: alluminio rivestito di poliuretano
Display locale (opzionale)

 •Schermo LCD a due righe.
 •Può essere ruotato sul trasmettitore a scatti di 90 gradi per facilitare la visualizzazione.
 •Adatto per il funzionamento in aree pericolose.
 •Comandi a interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose.
 •Schermo in vetro.
 •La spia LED a tre colori indica lo stato del misuratore e degli allarmi.
Funzioni del display

 •Visualizzazione variabili di processo.
 •Visualizzazione e riconoscimento allarmi.
 •Configurazione uscite mA ed RS-485.
 •Funzionalità KDV.
 •Supporto multilingue.
Canali di uscita del trasmettitore
Canali di uscita disponibili (in base all’opzione di interfaccia elettronica):
 •Una o due uscite con alimentazione esterna (passiva) da 4-20 mA
 •Canale A è 4-20 mA + HART
 •Canale B è 4-20 mA
 •Un’uscita di segnale dell'intervallo di tempo (TPS) con alimentazione esterna (passiva)
 •Un’uscita discreta con alimentazione esterna (passiva)
 •Si può ordinare anche un’uscita Modbus/RS-485 con un processore per l’utilizzo con un trasmettitore fieldbus 2700 FOUNDATION a montaggio remoto
Certificazioni e calibrazioni del misuratore
Agenzie e tipi di certificazioni disponibili:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700
Variabili dell'uscita

 •Portata in massa e in volume
 •Contenuto netto di prodotto / portata
 •Temperatura
 •Densità
 •Concentrazione
Display locale
Interfaccia utente standard dotata di quadrante LCD a 2 righe
 •Due interruttori ottici per l'azionamento locale
 •Opzioni lente in vetro o plastica
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
 •da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt max
 •Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt max
 •Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma EN61010-1 (IEC61010-1) con emendamento 2. Installazione (sovratensione) Categoria II, Grado di inquinamento 2.
Segnali di ingresso/uscita e alimentazione (opzione uscita analogica)

 •Non a sicurezza intrinseca
 •Un’uscita attiva da 4-20 mA
 •Una uscita in frequenza attiva
 •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione I/O configurabili)

 •Non a sicurezza intrinseca
 •Una o due uscite attive da 4-20 mA
 •Una o due uscite in frequenza attive o passive
 •Una o due uscite digitali attive o passive
 •Un ingresso digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione a sicurezza intrinseca)

 •A sicurezza intrinseca
 •Una uscita da 4-20 mA passiva
 •Una uscita in frequenza passiva
 •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione Foundation fieldbus)

 •A sicurezza intrinseca (oppure opzione antideflagrante)
 •Una uscita H1 Foundation fieldbus
Segnali di ingresso/uscita (opzione PROFIBUS-PA)

 •A sicurezza intrinseca
 •Una uscita PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART

 •Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
 •WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM
 •La comunicazione HART non è disponibile per le versioni di trasmettitore Foundation fieldbus e PROFIBUS-PA
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo
 •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion
 •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni

 •Controllo di processo continuo
 •Misure fiscali
 •Portata bifase/gas intrappolati
 •Verifica misuratore
 •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Funzionalità

Misuratore Di Densità Compatto Micro Motion CDM100P, Lega Di Nichel C22
  • Ottenimento di prestazioni reali superiori con una calibrazione di pressione e temperatura elevata e combinata
  • Integrità del campione con indicazione della portata
  • Riduzione degli errori di misurazione e riduzione al minimo degli effetti di un'installazione negativa con RTD della cassa che regolano la temperatura ambiente
  • Conformità e compatibilità a standard globali - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Installazione e verifica della condizione del misuratore in maniera rapida con diagnostica interna intelligente
  • Supporto di vari protocolli simultanei per la connessione a DCS, PLC e flow computer
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di densità compatti
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700
  • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
  • Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
  • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
  • Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
  • Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale

Documenti e schemi

Misuratore Di Densità Compatto Micro Motion CDM100P, Lega Di Nichel C22
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700