Francel-P-REGAL 3

Regolatore caricato a molla Serie REGAL 3 Francel™, pastiglia bilanciata

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione setpoint a molla Serie REGAL 3 ad azionamento diretto viene utilizzato per la fornitura di industrie ed imprese commerciali. Come opzione, può essere munito di un tipo di blocco VSX2 o OS2 che permette al flusso di gas di essere tagliato rapidamente e totalmente in caso di sovrapressione o sottopressione. Come funzione standard per le impostazioni di pressione di uscita inferiori od uguali a 180 mbar, è fornita una valvola di sfiato. La Serie REGAL 3 è in conformità alla DESP PED 2014/68-UE ed è classificata nella Categoria I.

Disegni e modelli CAD: fare clic qui

ped
Configurazioni disponibili
Regal 3: regolatore senza blocco integrale
Regal 3-VSX2: regolatore con blocco integrale VSX2
Regal 3-OS2: regolatore con blocco integrale OS2
Diametro e connessioni
Corpo NPS 2 con connessione NPT |PN 10/16 | Connessioni terminali PN 20 o CL150
Pressione di monte
Pressione di monte massima: 10 bar/145 psig
Pressione di valle
Pressione di valle massima: 1,5 bar | 21,8 psig
Campo di pressione di valle: da 0,008 a 1,5 bar | da 0,116 a 21,8 psig
Portata massima
3438 Sm3/h | 121.429 SCFH
Accuratezza
RG: 10
SG: 20
Registrazione della pressione
Esterna
Impostazione di sfioro interna
P1 - 90 mbar | 91 + 1,3 psig
Capacità di temperatura
In funzione: da -30 °C a 71 °C | da -22 °F a 160 °F

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Valvola di blocco integrale
  • Flessibilità di installazione
  • Facilità di installazione
  • Flussi precisi
  • Valvola di sfioro interna